(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FHF32EX-NP-H
飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形 ヒサンボウシケイケイコウランプ 32ガタ 40ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

ランプが破損した場合にガラス破片が飛散しにくい飛散防止形蛍光ランプ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    直管型蛍光ランプ
  • 長さ(mm):
    1198
  • 平均演色評価数:
    Ra84
  • 口金:
    G13
  • 定格寿命(h):
    12000
  • 内容量:
    1個

型番

FHF32EX-NP-H 解除

Loading...

製品仕様

飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

G13口金画像

飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

チューブある無し比較図

飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

断面図

飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

3波長形昼光色(D色)

飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

分光分布図・3波長形昼白色(N色)

大きさの区分 形名 光源色 寸法(mm) 質量(g) 口金 定格ランプ電力(W) ランプ電流(A) 全光束(lm) 定格寿命(h) 適合
点灯管
適合
電子
点灯管
管径 管長
●直管スタータ形
40形 FLR40SS・EX-N/36・P-H 3波長形昼白色 28 1198 234 G13 37 0.410 3450 12000 FG-4P FE4P
●直管ラピッドスタート形
40形 FLR40S・EX-N/M/36・P-H 3波長形昼白色 32.5 1198 263 G13 36 0.440 3340 12000 不要 不要
●Hf器具専用
32形 FHF32EX-D・P-H 3波長形昼光色 25.5 1198 215 G13 32 0.255 3070 12000 - -
FHF32EX-N・P-H 3波長形昼光色 25.5 1198 215 G13 32 0.255 3260 12000 - -
  • 1.FL40SS/37、FLR40S/M/36は、非常灯・誘導灯には使用できません。省電力設計以外のランプでかつJISに適したランプを使用してください。(ただし、器具の銘板に省電力設計のランプ形名の記載がある場合は使用できます。)
  • 2.FL40SS/37、FLR40S/M/36は、電子点灯形器具では点灯しないことがありますので、器具の銘板に記載してあるランプをご使用ください。
  • 3.明るさ(全光束)は、一般のランプ(樹脂被膜のないもの)に比べ3%減少します。
  • 4.Hf器具専用ランプは必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。
商品情報を表示

FHF32EX-NP-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
種別
定格ランプ電力(W)
全光束(lm)
光源色
色温度
管径(mm)
ランプ電流(A)
エネルギー消費効率(lm/W)
JANコード
定格ランプ電力(明度切替時)(W)
ランプ電流(明度切替時)(A)
全光束(明度切替時)(lm)
エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
適合点灯管
適合電子点灯管
グリーン適合商品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHF32EX-NP-H

高周波点灯専用形
32形
32
3260
3波長形昼白色
5000K
25.5
0.255
101.8
4974550524575
45
0.425
4580
101.7
-
-
1個

1個

2,120( 2,332円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ランプが破損した場合にガラス破片が飛散しにくい飛散防止形蛍光ランプ。
【特長】
・ランプ全体を透明樹脂チューブで被覆した蛍光ランプ。
・口金:G13。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形の型番FHF32EX-NP-Hのページです。
型番FHF32EX-NP-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

    バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

    バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

        NEC 特殊蛍光ランプ

        NEC 特殊蛍光ランプ

          特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

          特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

            メーカー 東芝ライテック 中川ケミカル NEC NEC NEC
            通常価格 2,120円 5,156円 821円 1,657円 2,839円
            通常出荷日 5日目~   1日目   2日目   1日目   5日目  
            商品タイプ 直管型蛍光ランプ - 直管型蛍光ランプ - 直管型蛍光ランプ
            長さ(mm) 1198 417 1198 - -
            平均演色評価数 Ra84 - - - -
            口金 G13 - - - -
            定格寿命(h) 12000 - - - -

            飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            FHF32EX-DP-H
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 種別 定格ランプ電力
            (W)
            全光束
            (lm)
            光源色 色温度 管径
            (mm)
            ランプ電流
            (A)
            エネルギー消費効率
            (lm/W)
            JANコード 定格ランプ電力(明度切替時)
            (W)
            ランプ電流(明度切替時)
            (A)
            全光束(明度切替時)
            (lm)
            エネルギー消費効率(明度切替時)
            (lm/W)
            適合点灯管 適合電子点灯管 グリーン適合商品 内容量

            2,120円

            ( 2,332円 )
            8個 あり

            5日目

            高周波点灯専用形32形323070 3波長形昼光色6700K25.50.255-4974550524599450.4254310 -----

            蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました