(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結樹脂ドーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PD-403-2SN
連結樹脂ドーリー ジュシレンケツドーリー 120KG

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,574円
税込単価
5,031円

連結、スタッキング、軽量化、優れた操作性を追求した平台車。【PD-403シリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • PD-403シリーズ、PD-406シリーズ、PD-427シリーズの同一シリーズでのみ連結が可能です。異なるシリーズ間の連結はできません。

型番

PD-403-2SN 解除

Loading...

製品特長・仕様

PD-403-2SE

型番サイズ(mm)積載荷重(kg)床面高(mm)キャスター車輪径(mm)車輪材質
PD-403-2SN416×27712080φ50微音ナイロン
PD-403-2SE416×27712080φ50微音エラストマー

※PD-406、PD-427との連結は出来ません。

 

PD-406-3SE

型番サイズ(mm)積載荷重(kg)床面高(mm)キャスター車輪径(mm)車輪材質
PD-406-3SE600×400150120φ75微音エラストマー

※PD-403、PD-427との連結は出来ません。

 

PD-427-3SN/3SG

型番サイズ(mm)積載荷重(kg)床面高(mm)キャスター車輪径(mm)車輪材質
PD-427-3SN680×420100120φ75微音ナイロン
PD-427-3SG微音ゴム

※PD-403、PD-406との連結は出来ません。

使用例

PD-403シリーズ

横連結

平積み

クロス積み

 
商品情報を表示

PD-403-2SN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
床面サイズ(mm)
キャスター材質
積載面高さ(mm)
車輪径(mm)
自重(㎏)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PD-403-2SN

PD-403-2SN

120
416×277
ナイロン
80
50
1.5
-
1台

1個

4,574( 5,031円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

連結、スタッキング、軽量化、優れた操作性を追求した平台車。
【PD-403シリーズ】
・平積み、スライド積み、クロス積みが可能。
・横連結が可能。
【PD-406シリーズ】
・段積みが可能。
・横連結、縦連結が可能。
【PD-427シリーズ】
・位置決めガイド搭載。
・平積み、クロス積みが可能。
・横連結、縦連結が可能。

(i)ご注意

  • PD-403シリーズ、PD-406シリーズ、PD-427シリーズの同一シリーズでのみ連結が可能です。異なるシリーズ間の連結はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結樹脂ドーリーの型番PD-403-2SNのページです。
型番PD-403-2SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結樹脂ドーリー

連結樹脂ドーリー

    コンパクトドーリー PD-403-2SN

    コンパクトドーリー PD-403-2SN

      樹脂連結平台車 PD-403-2SE

      樹脂連結平台車 PD-403-2SE

        サンコー サンキャリー PAL 黒

        サンコー サンキャリー PAL 黒

          樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

          樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

            連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

            連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

              サカエ連結キャリー 導電タイプ

              サカエ連結キャリー 導電タイプ

                樹脂台車(ブルー)

                樹脂台車(ブルー)

                  樹脂大型平台車

                  樹脂大型平台車

                    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                      連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

                      連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

                        樹脂台車(スタッキング・連結仕様SCR)

                        樹脂台車(スタッキング・連結仕様SCR)

                          サンコー サンキャリー PAL2 黒

                          サンコー サンキャリー PAL2 黒

                            メーカー ナンシン 三商 アズワン 三甲 ナンシン ミスミ サカエ サカエ 金沢車輛 三商 ミスミ サカエ 三甲
                            通常価格 4,574円 7,600円 7,350円 12,446円 5,138円 4,027円 7,517円 3,739円 14,151円 11,088円 3,736円 7,035円 12,176円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目   12日目   2日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 - - コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            内容量 1台 - - - 1台 - - - - - - - -

                            連結樹脂ドーリーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業現場での運搬に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            重量も150kg載せられ、サイズもちょうど良いです。他の商品はプラスチック製が多く長持ちしないため、今回、耐久性が高いものを選びました。特にローラーが長持ちするものを探していて、音も静音なので気になりません。操作性は連結させて運搬すると不安定になり、上の商品ががたつくこともあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PD-403-2SE
                            PD-406-3SE
                            PD-427-3SG
                            PD-427-3SN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            床面サイズ
                            (mm)
                            キャスター材質 積載面高さ
                            (mm)
                            車輪径
                            (mm)
                            自重
                            (㎏)
                            備考 内容量

                            4,762円

                            ( 5,238円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            120416×277エラストマー80501.3--

                            6,314円

                            ( 6,945円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            150600×400エラストマー120753.4すべり止めあり-

                            7,198円

                            ( 7,918円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            100680×420ゴム120753.3すべり止めあり-

                            5,221円

                            ( 5,743円 )
                            1個 -

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            100680×420ナイロン120753.3すべり止めあり-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました