(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
253,510円
税込単価
278,861円

エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えるエアーコンプレッサー。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.98(10kg/㎠f)
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    100~200未満
  • 駆動源(種類):
    三相
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 消費電力:
    2050W/2400W(50Hz/60Hz)
  • 空気吐出量(L/分):
    340/405(50Hz/60Hz)
  • タンク容量(L):
    60(30L×2連)
  • サイズ(mm):
    幅930×奥520×高670
  • JANコード:
    4536619105868
  • 質量(kg):
    97

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V エアーコンプレッサー:関連画像

SP-3300の外観

  • エアー作業全般・塗装作業全般・車整備全般・エアー工具作業・全てにおいて不服のないコンプレッサー。
  • 故障の少ないベルト式。
  • 圧力調整器(レギュレーター)付きで、能率の良い作業が可能。
  • 第二種圧力容器に分類されない構造。
  • エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行える。
  • 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
  • 圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返す。
  • 目安エアー充填速度:0~0.98MPa充填速度約1分40秒(60Hz)。
  • 大型ピストン3シリンダー仕様。
  • 吐出量405L/min(60Hz)の業務プロ仕様。
型番 SP-3300
本体寸法 高670×幅930×奥行520mm
重量 97kg
電源 三相200V 50/60Hz
タンク容量 60L(30L×2)
空気吐出量 340/405L/分(50/60Hz)
消費電力 50Hz/2050W/9.5A
60Hz/2400W/9.5A
最高圧力 0.98MPa(10kgf/cm2
吹出口 2口 カプラ 1/4(片側1口レギュレター付)

注意・禁止事項

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V エアーコンプレッサー:関連画像

コンセント先端写真 (※緑色線はアース線です)。商品には三相200V用コンセントプラグは付属されておりません。 お客様ご利用のコンセント端子差込口にあったコンセントプラグをお使いください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-3300

1個

253,510( 278,861円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えるエアーコンプレッサー。
【特長】
・製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ
・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。業務用電源3相200V50/60Hz仕様
・圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返す
・エアー工具全般を利用可能なタンク用容量60L
【用途】
・エアーインパクトレンチでのタイヤ交換作業やタイヤ空気充填やエアーを使用した清掃に最適
・エアー塗装ガンを使った塗装作業や、エアーグラインダーを使ったバリ落としや研磨に最適
・エアーサンドブラスでの表面処理等の、エアーの連続供給が必要なエアー工具を使用するのに最適

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 

SP-3300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサーの型番SP-3300のページです。
型番SP-3300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

    エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

    エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

      エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

      エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

        エアコンプレッサ SR-251

        エアコンプレッサ SR-251

          エアコンプレッサ SR-102

          エアコンプレッサ SR-102

            エアコンプレッサ SR-045

            エアコンプレッサ SR-045

              エアコンプレッサ SW-131

              エアコンプレッサ SW-131

                エアーコンプレッサー AB20-30

                エアーコンプレッサー AB20-30

                  AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

                  AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

                    エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                    エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

                      オイルフリーコンプレッサ エルフ

                      オイルフリーコンプレッサ エルフ

                        エアコンプレッサ SW-231

                        エアコンプレッサ SW-231

                          MAX エアタンク(常圧接続)

                          MAX エアタンク(常圧接続)

                            メーカー 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 エスコ 和コーポレーション アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 マックス(文具)
                            通常価格 253,510円 241,994円 112,042円 47,906円 32,981円 23,412円 41,344円 47,906円 621,460円 38,958円 36,334円 51,860円 35,380円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 0.98(10kg/㎠f) 0.98(10kg/㎠f) 0.78 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.8 / 1 1 1.4 0.78 0.6 / 0.8 0.8 / 1 -
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 100~200未満 100~200未満 100~200未満 - - - - - 300~400未満 100~200未満 10~100未満 - -
                            駆動源(種類) 三相 単相 - - - - - - 三相 単相 - - -

                            エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 3相200Vの電源差込口はついていますか?
                            A
                            差込プラグが付いておりませんのでお客様でご用意をお願い致します。
                            Q 使用後はどのように保管すればよいですか?
                            A
                            電源をOFFにし、タンク下のドレンコックから空気と水を抜いて保管してください。
                            Q 故障や修理に必要な保守部品だけを購入することはできますか?
                            A
                            可能です。和コーポレーションで部品を管理しております。

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました