(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
97,899円 ~ 122,899円
税込価格
107,689円 ~ 135,189円

圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返すエアーコンプレッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 冷却方式:
    空冷式
  • 最高圧力(MPa):
    0.78
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    100~200未満
  • 騒音値(dB):
    77
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 圧縮方式:
    レシプロ
  • 圧縮段数:
    1段圧縮
  • 空気吐出量(L/分):
    50Hz:129、60Hz:147
  • タンク容量(L):
    60(30L×2連)
  • サイズ(mm):
    幅930×奥520×高610

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

エアーコンプレッサー 60L 2シリンダー型 単相100V(SP-60TW)の仕様

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー:関連画像

SP-60TWの外観

  • エアー作業全般・塗装作業全般・車整備全般・エアー工具作業・全てにおいて不服のないコンプレッサー。
  • 圧力調整器(レギュレーター)付きで、能率の良い作業が可能。
  • 第二種圧力容器に分類されない構造。
  • AC100V一般セミプロ向け。
  • 連続運転可能。
  • 優れた耐久性のベルト式。
  • エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
  • 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
  • 目安エアー充填速度:0~0.78MPa充填速度約4分30秒(60Hz)。
  • 連続使用が可能で個人での修理作業や車整備、トラクター、コンバイン作業車等の掃除に便利。
  • 100V仕様最高クラス。
型番SP-60TW
本体寸法高610×幅930×奥行520mm
重量58kg
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量60L(30×2)
空気吐出量50Hz:129L/分、60Hz:147L/分
消費電力50Hz:1000W、60Hz:1045W
最高圧力0.78MPa
吹出口2口 カプラ 1/4(片側1口レギュレター付)

エアーコンプレッサー 60L 2シリンダー型 三相200V(SP-60TW-3)の仕様

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー:関連画像

SP-60TW-3の外観

  • エアー作業全般・塗装作業全般・車整備全般・エアー工具作業・全てにおいて不服のないコンプレッサー。
  • 故障の少ないベルト式。
  • 圧力調整器(レギュレーター)付きで、能率の良い作業が可能。
  • 第二種圧力容器に分類されない構造。
  • 連続使用が可能で個人での修理作業や車整備、トラクター、コンバイン作業車等の掃除に便利。
型式SP-60TW-3
本体寸法高610×幅930×奥行520mm
重量65kg
電源三相200V 50/60Hz
タンク容量60L(30×2)
空気吐出量50Hz:129L/分、60Hz:147L/分
消費電力50Hz:850W、60Hz:900W
最高圧力0.78MPa
吹出口2口 カプラ 1/4(片側1口レギュレター付)

注意・禁止事項

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー:関連画像

コンセント先端写真 (※緑色線はアース線です)。商品には三相200V用コンセントプラグは付属されておりません。 お客様ご利用のコンセント端子差込口にあったコンセントプラグをお使いください。

型番リスト

型番
駆動源(種類)
駆動源(定格電圧)
消費電力
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相
100V
50Hz:1000、60Hz:1045
4536619105837
58

1個

97,899( 107,689円 )

3日目

三相
200V
50Hz:850、60Hz:900
4536619105844
65

1個

122,899( 135,189円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返すエアーコンプレッサー。
【特長】
・エアー作業全般・塗装作業全般・車整備全般・エアー工具作業・全てにおいて不服のないコンプレッサー!
・故障の少ないベルト式。
・圧力調整器(レギュレーター)付きで、能率の良い作業ができる。
・第二種圧力容器に分類されない構造。
・目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分10秒(60Hz)。
【用途】
・エアーインパクトレンチでのタイヤ交換作業やタイヤ空気充填やエアーを使用した清掃に便利。
・タイヤ空気圧点検にも便利。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

    エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

    エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

      エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

      エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

        エアコンプレッサ SR-251

        エアコンプレッサ SR-251

          コンプレッサー 65700

          コンプレッサー 65700

            オイルレスミニコンプレッサー

            オイルレスミニコンプレッサー

              エア2点セット A-17675

              エア2点セット A-17675

                オイル式コンプレッサ

                オイル式コンプレッサ

                  エアータンク用 ドレンコック

                  エアータンク用 ドレンコック

                    空冷一段圧縮機本体

                    空冷一段圧縮機本体

                      オイルフリーコンプレッサ

                      オイルフリーコンプレッサ

                        オイルフリーコンプレッサ エルフ

                        オイルフリーコンプレッサ エルフ

                          携帯用サブエアータンク

                          携帯用サブエアータンク

                            メーカー 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション SK-11 シグネット H&H マキタ SK-11 アークランド グリーンクロス 富士コンプレッサー製作所 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11
                            通常価格 97,899円 218,999円 228,999円 47,906円 48,975円 23,475円 14,062円 29,667円 1,428円 211,656円 34,207円 36,334円 13,905円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   6日目   4日目   3日目   3日目   3日目   8日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 関連部品 汎用コンプレッサー 関連部品 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 - 給油式 - 給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            冷却方式 空冷式 - - - - 空冷式 - - - 空冷式 - - -
                            最高圧力(MPa) 0.78 0.98(10kg/㎠f) 0.98(10kg/㎠f) 0.8 / 1 0.78 1 - 0.85 / 0.67 - 0.7 / 0.95 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 1
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 100~200未満 100~200未満 100~200未満 - 100~200未満 10~100未満 - - - - - 10~100未満 -

                            エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            タイヤ交換・組み換え
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/06
                            今までのコンプレッサーより小型なのでエアー圧は弱いですが
                            順調につかえてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 3相200Vの電源差込口はついていますか?
                            A
                            3相200Vタイプは差込プラグが付いておりませんのでお客様でご用意をお願い致します。
                            Q 使用後はどのように保管すればよいですか?
                            A
                            電源をOFFにし、タンク下のドレンコックから空気と水を抜いて保管してください。
                            Q 故障や修理に必要な保守部品だけを購入することはできますか?
                            A
                            可能です。和コーポレーションで部品を管理しております。
                            Q 延長コードは使用できますか?
                            A
                            電源コンセントに直接差し込んで使用し、延長コードの使用はお控えください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました