(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリアル通信ケーブル TR-6C10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリアル通信ケーブル TR-6C10

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・シリアル通信ケーブル。【用途】・データ収集機とデータロガーの通信用に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • ケーブル長(m):
    1
  • 対応機種:
    TR-57DCi⇔TR74Ui/76Ui/73U RTR-500DC⇔RTR-574/576

型番

TR-6C10 解除

Loading...

シリアル通信ケーブル TR-6C10:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-6C10

1個

2,500( 2,750円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリアル通信ケーブル。
【用途】
・データ収集機とデータロガーの通信用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアル通信ケーブル TR-6C10の型番TR-6C10のページです。
型番TR-6C10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリアル通信ケーブル TR-6C10

シリアル通信ケーブル TR-6C10

    シリアル通信ケーブル TR-07C

    シリアル通信ケーブル TR-07C

      通信ケーブル TR-6C10

      通信ケーブル TR-6C10

        USB Mini-B通信ケーブル US-15C

        USB Mini-B通信ケーブル US-15C

          シリアル通信ケーブル TR-4C10

          シリアル通信ケーブル TR-4C10

            入力モジュール専用延長ケーブル

            入力モジュール専用延長ケーブル

              センサ延長ケーブル TR-5C10

              センサ延長ケーブル TR-5C10

                通信ケーブル TR-4C10

                通信ケーブル TR-4C10

                  クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                  クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                    温度記録計(おんどとりJr.) TR-50U2

                    温度記録計(おんどとりJr.) TR-50U2

                      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                        通信ケーブル TR-07C

                        通信ケーブル TR-07C

                          シリアル通信ケーブル TR-07C

                          シリアル通信ケーブル TR-07C

                            メーカー T&D T&D 三商 T&D T&D T&D T&D 三商 T&D アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 アズワン
                            通常価格 2,500円 4,743円 2,500円 1,500円 2,635円 4,215円 2,500円 2,500円 28,343円 15,000円 47,263円 4,500円 4,500円
                            通常出荷日 6日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   6日目   2日目   1日目   1日目   19日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ - 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度計(外部センサータイプ) - -
                            ケーブル長(m) 1 1.5 - 1.5 1 - - - - - - - -
                            対応機種 TR-57DCi⇔TR74Ui/76Ui/73U RTR-500DC⇔RTR-574/576 データロガー対応機種:TR-74Ui/76Ui/73U、データ収集機:TR-57DCi、RTR-500DC、RTR-500C - - - RTR-507S/507SL TR-71wf/nw / TR-73U / TR-72wf/nw / TR-72wf-S/nw-S / RTR-574/574-S / RTR-576/576-S / TR-74Ui/74Ui-S / TR-76Ui/76Ui-S - - - - - -

                            シリアル通信ケーブル TR-6C10のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            データ収集機に
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/28
                            データ収集機に使っています。
                            特に問題なく使用できています。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました