(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧モジュール VIM-3010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電圧モジュール VIM-3010

通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

3mまで延長可能な、0~22Vの電圧信号を測定することができる小型データロガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定分解能:
    最小:0.1mV
  • 動作環境:
    温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと)
  • 測定範囲:
    0~22V
  • 対応機種:
    RTR-505 / TR-55i
  • 補足:
    対応機種RTR-505はLタイプ含む
  • 仕様:
    精度:モジュール温度10~40℃:±(0.5mV+読み値の0.3%)

(i)ご注意

  • 入力モジュールには防水性能はありません。

型番

VIM-3010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VIM-3010

1個

7,000( 7,700円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3mまで延長可能な、0~22Vの電圧信号を測定することができる小型データロガーの電圧モジュールです。

(i)ご注意

  • 入力モジュールには防水性能はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧モジュール VIM-3010の型番VIM-3010のページです。
型番VIM-3010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電圧モジュール VIM-3010

電圧モジュール VIM-3010

    4-20mAモジュール AIM-3010

    4-20mAモジュール AIM-3010

      入力モジュール専用延長ケーブル

      入力モジュール専用延長ケーブル

        パルス入力ケーブル PIC-3150

        パルス入力ケーブル PIC-3150

          Ptモジュール PTM-3010

          Ptモジュール PTM-3010

            延長ケーブル

            延長ケーブル

              パルス検出ケーブル PMP-3200

              パルス検出ケーブル PMP-3200

                センサ延長ケーブル3m RTH-1210

                センサ延長ケーブル3m RTH-1210

                  熱電対モジュール TCM-3010

                  熱電対モジュール TCM-3010

                    センサ延長ケーブル TR-5C10

                    センサ延長ケーブル TR-5C10

                      外部電源ユニット AD-0620

                      外部電源ユニット AD-0620

                        USBケーブル 0449.0047

                        USBケーブル 0449.0047

                          プローブ・テストリード TL76

                          プローブ・テストリード TL76

                            メーカー T&D T&D T&D T&D T&D ライン精機 T&D 東京硝子器械 T&D T&D T&D テストー 東京硝子器械
                            通常価格 7,000円 7,000円 4,215円 3,000円 7,000円 4,183円 8,434円 3,000円 8,000円 2,500円 9,927円 4,722円 12,100円
                            通常出荷日 9日目   5日目   7日目   6日目   6日目   10日目   7日目   8日目   6日目   6日目   9日目   7日目   9日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ -
                            測定分解能 最小:0.1mV - - - - - - - - - - - -
                            動作環境 温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと) 温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと) - - 温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと) - - - 温度-40~80℃、湿度90%以下(結露しないこと) - - - -
                            測定範囲 0~22V 0~20mA(40mAまで動作可能) - - - - - - - - - - -
                            対応機種 RTR-505 / TR-55i RTR-505 / TR-55i RTR-507S/507SL RTR-505 / TR-55i RTR-505 / TR-55i - RTR-505 / TR-55i - RTR-505 / TR-55i TR-71wf/nw / TR-73U / TR-72wf/nw / TR-72wf-S/nw-S / RTR-574/574-S / RTR-576/576-S / TR-74Ui/74Ui-S / TR-76Ui/76Ui-S RTR-500C - -

                            電圧モジュール VIM-3010のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました