(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極細高感度センサ TR-5620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極細高感度センサ TR-5620

通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

外付けセンサで応答性が早い温度用小型データロガーの外付けセンサです。

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -60~155
  • ケーブル長(m):
    2
  • 温度精度(℃):
    平均±0.5(-20~60)、平均±1.0(-60~-20/60~80)、平均±2.0(80~155)
  • 応答性(秒):
    90%応答:空気中約50/攪拌水中約1
  • 耐熱温度(℃):
    センサ:-70~180
  • 対応機種:
    RTR-502 / TR42 / TR-52i

型番

TR-5620 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-5620

1個

11,000( 12,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外付けセンサで応答性が早い温度用小型データロガーの外付けセンサです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細高感度センサ TR-5620の型番TR-5620のページです。
型番TR-5620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極細高感度センサ TR-5620

極細高感度センサ TR-5620

    ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

    ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

      ステンレス保護管センサ TRシリーズ

      ステンレス保護管センサ TRシリーズ

        ステンレス保護管センサ

        ステンレス保護管センサ

          センサ延長ケーブル TR-5C10

          センサ延長ケーブル TR-5C10

            Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

            Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

              パルス検出ケーブル PMP-3200

              パルス検出ケーブル PMP-3200

                ACアダプタ MTVSM-932

                ACアダプタ MTVSM-932

                  蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                  蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                    バイメタル温度計用保護管

                    バイメタル温度計用保護管

                      一般空気用温度センサ

                      一般空気用温度センサ

                        小型防水データロガー TR-55I-MA

                        小型防水データロガー TR-55I-MA

                          デジタル温度計用センサー LK-300S

                          デジタル温度計用センサー LK-300S

                            メーカー T&D アズワン T&D T&D T&D カスタム T&D マザーツール 安立計器 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 T&D 三商
                            通常価格 11,000円 6,000円 6,000円 3,500円 2,500円 6,225円 8,434円 3,834円 97,155円 8,900円 13,008円 23,513円 9,700円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   7日目   2日目   6日目~   5日目   7日目   7日目   2日目  
                            測定温度範囲(℃) -60~155 - -60~155 - - - - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            温度精度(℃) 平均±0.5(-20~60)、平均±1.0(-60~-20/60~80)、平均±2.0(80~155) - 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - - - - - - - - -
                            応答性(秒) 90%応答:空気中約50/攪拌水中約1 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) センサ:-70~180 - センサ:-70~180 - -25~60 - - - - - - - -

                            極細高感度センサ TR-5620のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました