(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中用センサ TR-5530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中用センサ TR-5530

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・水中用センサ。 ・ふっ素樹脂モールド加工。・ステンレス保護管。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~155
  • ケーブル長(m):
    3
  • 温度精度(℃):
    平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155)
  • 応答性(秒):
    90%応答:空気中約150、攪拌水中約15
  • 耐熱温度(℃):
    センサ:-70~180
  • 対応機種:
    RTR-502 / TR42 / TR-52i

型番

TR-5530 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-5530

1個

12,800( 14,080円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中用センサ。
・ふっ素樹脂モールド加工。
・ステンレス保護管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中用センサ TR-5530の型番TR-5530のページです。
型番TR-5530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中用センサ TR-5530

水中用センサ TR-5530

    ステンレス保護管センサ

    ステンレス保護管センサ

      T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

      T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

        温度センサー TR-0706

        温度センサー TR-0706

          ステンレス保護管センサ TRシリーズ

          ステンレス保護管センサ TRシリーズ

            ふっ素樹脂センサ TR-5101

            ふっ素樹脂センサ TR-5101

              T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

              T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

                ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

                  T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101

                  T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101

                    T&D ステンレス保護管センサ TR-5420

                    T&D ステンレス保護管センサ TR-5420

                      T&D 温度センサ TR-5620

                      T&D 温度センサ TR-5620

                        T&D ステンレス保護管センサ TR-5220

                        T&D ステンレス保護管センサ TR-5220

                          バイメタル温度計用保護管

                          バイメタル温度計用保護管

                            メーカー T&D T&D 三商 三商 T&D T&D 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                            通常価格 12,800円 3,500円 6,500円 6,500円 6,000円 3,636円 3,500円 6,000円 3,600円 7,500円 11,000円 5,796円 8,900円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   2日目   2日目   6日目   6日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ - - - その他アクセサリ - - - - - - - その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) -60~155 - - - -60~155 -60~155 - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 3 - - - 2 0.045 - - - - - - -
                            温度精度(℃) 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - - 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - - - - - -
                            応答性(秒) 90%応答:空気中約150、攪拌水中約15 - - - - 90%応答:空気中約80 - - - - - - -

                            水中用センサ TR-5530のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場の循環水の温度計測で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            防水温度データロガー(TR-52i)と、この水中用センサ(TR-5530)をセットで使用し、工場の循環水の水温を一か月間計測するために使いました。温度センサの水中での使用や性能面も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました