(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保護管センサ TRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保護管センサ TRシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 7,500円
税込価格
6,600円 ~ 8,250円

外付けセンサで応答性が早い温度用小型データロガーのステンレス保護管センサです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~155
  • ケーブル長(m):
    2
  • 温度精度(℃):
    平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155)
  • 耐熱温度(℃):
    センサ:-70~180
  • 対応機種:
    RTR-502 / TR42 / TR-52i

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番TR-5220TR-5320TR-5420
測定範囲-60~+155℃
形状185mm/防水
円筒形φ3.0
70mm/防水
円筒形φ2.0
70mm/防水
尖形φ2.0
用途--中心温度
ケーブル素材ふっ素樹脂被覆電線:防水性能あり
ケーブルの長さ※1
延長できる長さ
2.0m
3.0mまで
対応機種RTR-502※2
TR42
TR-52i

●対応センサ

  • サーミスタ(温度検知部)は先端のごく一部分に組み込まれています。
    ※1:ケーブルの長さには保護管などは含まれません。
    ※2:LタイプまたはSタイプを含みます。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
応答性(秒)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90%応答:空気中約150、攪拌水中約7

1個

6,000( 6,600円 )

6日目

90%応答:空気中約90、攪拌水中約3

1個

6,565( 7,222円 )

6日目

90%応答:空気中約90、攪拌水中約3

1個

7,500( 8,250円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外付けセンサで応答性が早い温度用小型データロガーのステンレス保護管センサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保護管センサ TRシリーズ

ステンレス保護管センサ TRシリーズ

    ステンレス保護管センサ

    ステンレス保護管センサ

      バイメタル温度計用保護管

      バイメタル温度計用保護管

        極細高感度センサ TR-5620

        極細高感度センサ TR-5620

          ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

          ステンレス(SUS316)保護管付センサ TR-5220

            水中用センサ TR-5530

            水中用センサ TR-5530

              蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

              蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

                Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

                Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

                  カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

                  カスタム LK-600WP CT-800WP専用防水センサ

                    温度センサー TR-0706

                    温度センサー TR-0706

                      K熱電対延長ケーブル(補償導線)

                      K熱電対延長ケーブル(補償導線)

                        ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

                        ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

                          ステンレス保護管センサ TRシリーズ

                          ステンレス保護管センサ TRシリーズ

                            メーカー T&D T&D 東京硝子器械 T&D アズワン T&D 安立計器 エー・アンド・デイ 三商 三商 アズワン 安立計器 アズワン
                            通常価格 6,000円 3,500円 8,900円 11,000円 6,000円 12,800円 97,155円 6,000円 12,700円 6,500円 2,200円 24,399円 3,500円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目   6日目   1日目   6日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ - その他アクセサリ - - その他アクセサリ 熱感知センサー - - - - 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -60~155 - - -60~155 - -60~155 - 接点部:-50~+700 - - - - -
                            ケーブル長(m) 2 - - 2 - 3 - - - - - - -
                            温度精度(℃) 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - 平均±0.5(-20~60)、平均±1.0(-60~-20/60~80)、平均±2.0(80~155) - 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) センサ:-70~180 - - センサ:-70~180 - センサ:-70~180 - - - - - - -

                            ステンレス保護管センサ TRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました