(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサ延長ケーブル TR-2C30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度センサ延長ケーブル TR-2C30

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

温度センサ延長ケーブル。ケーブル長(m):3耐熱温度(℃):-25~60対応機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • ケーブル長(m):
    3
  • 耐熱温度(℃):
    -25~60
  • 対応機種:
    TR42 / TR-52i / RTR-502/502L
  • 仕様:
    防水性能:防まつ型(生活防水)

型番

TR-2C30 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱温度:-25~+60℃
  • 防まつ形:生活防水
  • ケーブル長:3.0m
 

■対応センサ

【温度センサ】

  • RTR-502/502L
  • TR42
  • TR-52i

※3mまで延長可能

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-2C30

1個

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温度センサ延長ケーブル。
ケーブル長(m):3
耐熱温度(℃):-25~60
対応機種:RTR-502/502L/TR-52i/TR42
仕様:防水性能:防まつ型(生活防水)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ延長ケーブル TR-2C30の型番TR-2C30のページです。
型番TR-2C30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサ延長ケーブル TR-2C30

温度センサ延長ケーブル TR-2C30

    センサ延長ケーブル TR-5C10

    センサ延長ケーブル TR-5C10

      K熱電対延長ケーブル(補償導線)

      K熱電対延長ケーブル(補償導線)

        センサ延長ケーブル3m RTH-1210

        センサ延長ケーブル3m RTH-1210

          K熱電対温度センサ延長コード

          K熱電対温度センサ延長コード

            テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

            テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

              Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

              Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                温湿度センサ THA-3151

                温湿度センサ THA-3151

                  温度計 延長コード

                  温度計 延長コード

                    延長ケーブル

                    延長ケーブル

                      シリアル通信ケーブル TR-07C

                      シリアル通信ケーブル TR-07C

                        防水型デジタル2点式温度計

                        防水型デジタル2点式温度計

                          ふっ素樹脂センサ TR-5101

                          ふっ素樹脂センサ TR-5101

                            メーカー T&D T&D アズワン 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) テストー アズワン T&D カスタム ライン精機 T&D A-Gas Japan(旧FUSO) T&D
                            通常価格 3,500円 2,500円 2,200円 3,000円 3,998円 16,000円 9,000円 8,800円 5,942円 4,183円 4,743円 65,310円 3,636円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ その他アクセサリ 熱感知センサー - - 中心温度計 - その他アクセサリ 温度計(外部センサータイプ) -
                            ケーブル長(m) 3 - - - - - - 1.5 - - 1.5 - 0.045
                            耐熱温度(℃) -25~60 -25~60 - - - - - - - - - - センサ:-70~180
                            対応機種 TR42 / TR-52i / RTR-502/502L TR-71wf/nw / TR-73U / TR-72wf/nw / TR-72wf-S/nw-S / RTR-574/574-S / RTR-576/576-S / TR-74Ui/74Ui-S / TR-76Ui/76Ui-S - - - - - RTR-576 / RTR-576-S / RTR-574 / RTR-574-S / TR-76Ui / TR-76Ui-S / TR-72wf-S/nw-S / TR-72wf/nw / TR-74Ui / TR-74Ui-S - - データロガー対応機種:TR-74Ui/76Ui/73U、データ収集機:TR-57DCi、RTR-500DC、RTR-500C - RTR-502 / TR42 / TR-52i
                            仕様 防水性能:防まつ型(生活防水) - - - - - - 温度±0.5℃、湿度±5%RH(25℃、50%RHにおいて) - - - - -

                            温度センサ延長ケーブル TR-2C30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました