(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂センサ TR-5101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂センサ TR-5101

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,636円
税込単価
4,000円

外付けセンサで応答性が早い温度用小型データロガーの樹脂センサです。

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -60~155
  • ケーブル長(m):
    0.045
  • 温度精度(℃):
    平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155)
  • 応答性(秒):
    90%応答:空気中約80
  • 耐熱温度(℃):
    センサ:-70~180
  • 対応機種:
    RTR-502 / TR42 / TR-52i

型番

TR-5101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-5101

1個

3,636( 4,000円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外付けセンサで応答性が早い温度用小型データロガーの樹脂センサです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂センサ TR-5101の型番TR-5101のページです。
型番TR-5101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂センサ TR-5101

ふっ素樹脂センサ TR-5101

    温度センサ延長ケーブル TR-2C30

    温度センサ延長ケーブル TR-2C30

      T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

      T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

        CHINO 端子アダプタT熱電対用

        CHINO 端子アダプタT熱電対用

          センサ延長ケーブル TR-5C10

          センサ延長ケーブル TR-5C10

            水中用センサ TR-5530

            水中用センサ TR-5530

              内部温度センサー TA410-2

              内部温度センサー TA410-2

                T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

                T&D ステンレス保護管センサ TR-0306

                  T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

                  T&D TPE樹脂被覆センサ TR-0106

                    食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

                    食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

                      T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

                      T&D ステンレス保護管センサ TR-5320

                        CHINO 端子アダプタR熱電対用

                        CHINO 端子アダプタR熱電対用

                          T&D 温湿度センサ TR-3310

                          T&D 温湿度センサ TR-3310

                            メーカー T&D T&D 三商 チノー T&D T&D 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 チノー 三商
                            通常価格 3,636円 3,500円 4,000円 5,728円 2,500円 12,800円 5,861円 3,500円 2,500円 11,500円 6,500円 5,596円 8,585円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   6日目   6日目   5日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   4日目  
                            測定温度範囲(℃) -60~155 - - - - -60~155 -100~+500 - - - - - -
                            ケーブル長(m) 0.045 3 - - - 3 - - - - - - -
                            温度精度(℃) 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - - - 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)、平均±1.0(-60~-40/110~155) - - - - - - -
                            応答性(秒) 90%応答:空気中約80 - - - - 90%応答:空気中約150、攪拌水中約15 - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) センサ:-70~180 -25~60 - - -25~60 センサ:-70~180 - - - - - - -

                            ふっ素樹脂センサ TR-5101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました