(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビス止めセンサ TR-0206

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビス止めセンサ TR-0206

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,077円
税込単価
3,385円

【特長】・ビス止めセンサ。・形状:M3圧着端子と圧縮チューブ50mm。・ケーブ...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -40~110
  • ケーブル長(m):
    0.6
  • 温度精度(℃):
    平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110)
  • 応答性(秒):
    90%応答:空気中約210
  • 耐熱温度(℃):
    センサ:-50~115
  • 対応機種:
    TR-71wf/nw / TR-73U

型番

TR-0206 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・測定範囲:-40~+110℃
・ケーブル素材:TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)

 

■対応センサ

  • TR-71wf/nw(LタイプまたはSタイプを含みます。)
  • TR-73U

※サーミスタ(温度検知部)は先端のごく一部分に組み込まれています。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-0206

1個

3,077( 3,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス止めセンサ。
・形状:M3圧着端子と圧縮チューブ50mm。
・ケーブルの長さ:0.6m、延長できる長さ:3.0mまで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビス止めセンサ TR-0206の型番TR-0206のページです。
型番TR-0206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビス止めセンサ TR-0206

ビス止めセンサ TR-0206

    センサ延長ケーブル3m RTH-1210

    センサ延長ケーブル3m RTH-1210

      センサ延長ケーブル TR-5C10

      センサ延長ケーブル TR-5C10

        温度センサ延長ケーブル TR-2C30

        温度センサ延長ケーブル TR-2C30

          K熱電対延長ケーブル(補償導線)

          K熱電対延長ケーブル(補償導線)

            一般計測用センサ

            一般計測用センサ

              デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

              デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                K熱電対センサ延長ケーブル

                K熱電対センサ延長ケーブル

                  延長用補償導線 TA410-4

                  延長用補償導線 TA410-4

                    温度計用延長コード10m 2459-22

                    温度計用延長コード10m 2459-22

                      温湿度センサ THA-3151

                      温湿度センサ THA-3151

                        熱電対センサ用ミニチュアプラグ

                        熱電対センサ用ミニチュアプラグ

                          温度計用延長コード5m 2459-21

                          温度計用延長コード5m 2459-21

                            メーカー T&D 東京硝子器械 T&D T&D アズワン マザーツール アズワン マザーツール 東京硝子器械 東京硝子器械 T&D T&D 東京硝子器械
                            通常価格 3,077円 3,000円 2,500円 3,500円 2,200円 4,000円 4,200円 4,000円 4,242円 15,000円 8,800円 2,728円 8,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   9日目  
                            測定温度範囲(℃) -40~110 - - - - - - - - - 0~55 - -
                            ケーブル長(m) 0.6 - - 3 - - - - - - 1.5 - -
                            温度精度(℃) 平均±0.3(-20~80)、平均±0.5(-40~-20/80~110) - - - - - - - - - - - -
                            応答性(秒) 90%応答:空気中約210 - - - - - - - - - 90%応答:温度約420、湿度約420 - -
                            耐熱温度(℃) センサ:-50~115 - -25~60 -25~60 - - - - - - - 200 -

                            ビス止めセンサ TR-0206のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました