(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度センサ THA-3151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度センサ THA-3151

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,800円 5,280円
税込単価
9,680円 5,808円

【特長】・温湿度センサ。・ケーブルの長さ:1.5m、延長できる長さ:9.0mま...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    0~55
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~95
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • 応答性(秒):
    90%応答:温度約420、湿度約420
  • 対応機種:
    RTR-576 / RTR-576-S / RTR-574 / RTR-574-S / TR-76Ui / TR-76Ui-S / TR-72wf-S/nw-S / TR-72wf/nw / TR-74Ui / TR-74Ui-S
  • 補足:
    交換の目安:約1年(使用条件において)
  • 仕様:
    温度±0.5℃、湿度±5%RH(25℃、50%RHにおいて)

(i)ご注意

  • 結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。

型番

THA-3151 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定範囲温度0~+55℃
湿度10~95%RH
測定精度温度±0.5℃
湿度±5%RH
at 25℃50%RH
90%応答温度約7分
湿度約7分

■対応機種

TR-72wf/nw◎:付属センサ
●:対応センサ
TR-72wf-S/nw-S
TR-74Ui
TR-74Ui-S
TR-76Ui
TR-76Ui-S
RTR-574
RTR-574-S
RTR-576
RTR-576-S

注意・禁止事項

  • 結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。
  • 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THA-3151

1個

8,800円

5,280

( 5,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度センサ。
・ケーブルの長さ:1.5m、延長できる長さ:9.0mまで

(i)ご注意

  • 結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度センサ THA-3151の型番THA-3151のページです。
型番THA-3151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度センサ THA-3151

温湿度センサ THA-3151

    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

      温湿度センサ

      温湿度センサ

        温度センサ延長ケーブル TR-2C30

        温度センサ延長ケーブル TR-2C30

          高温用温湿度プローブ

          高温用温湿度プローブ

            デジタル温度計 TC用キャリングケース

            デジタル温度計 TC用キャリングケース

              デジタル温湿度計 ADシリーズ

              デジタル温湿度計 ADシリーズ

                センサ延長ケーブル3m RTH-1210

                センサ延長ケーブル3m RTH-1210

                  デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                  デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4

                    ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                    ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                      センサ延長ケーブル TR-5C10

                      センサ延長ケーブル TR-5C10

                        K熱電対センサ延長ケーブル

                        K熱電対センサ延長ケーブル

                          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                            メーカー T&D テストー ケニス T&D 東京硝子器械 ライン精機 アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 T&D マザーツール 佐藤計量器製作所
                            通常価格 8,800円 16,000円 16,000円 3,500円 96,522円 3,682円 4,334円 3,000円 4,200円 18,000円 2,500円 4,000円 15,881円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            測定温度範囲(℃) 0~55 -50~150 -25~70 - 0~50、表面温度:-20~105 - - - - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 10~95 - 0~99 - 10~95 - - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 1.5 - - 3 - - - - - - - - -
                            応答性(秒) 90%応答:温度約420、湿度約420 - - - - - - - - - - - -
                            対応機種 RTR-576 / RTR-576-S / RTR-574 / RTR-574-S / TR-76Ui / TR-76Ui-S / TR-72wf-S/nw-S / TR-72wf/nw / TR-74Ui / TR-74Ui-S - - TR42 / TR-52i / RTR-502/502L - - - - - - TR-71wf/nw / TR-73U / TR-72wf/nw / TR-72wf-S/nw-S / RTR-574/574-S / RTR-576/576-S / TR-74Ui/74Ui-S / TR-76Ui/76Ui-S - -

                            温湿度センサ THA-3151のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました