(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照度/紫外線/温度/湿度データロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

照度/紫外線/温度/湿度データロガー

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
35,000円
税込単価
38,500円

【特長】・本体で照度・紫外線の積算値も表示・照度UVセンサ/温湿度センサ付属

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~55(サーミスタ)
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~95
  • 測定チャンネル(ch):
    照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1(高分子膜抵抗式)
  • センサ:
    照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式
  • 測定分解能:
    照度最小0.01lx、紫外線強度最小0.001mW/cm2,0.1、1%RH
  • 測定範囲:
    照度0lx~130klx、紫外線強度0~30mW/cm2
  • 質量(g):
    約62(電池含む)
  • 表示:
    積算値表示範囲:照度0lxh~90Mlxh、紫外線強度0mW~62W/cm2h
  • 仕様:
    精度:照度10lx~100klx±5%[25℃、50%RHにおいて]紫外線強度0.1~30mW/cm2±5%[25℃、50%RHにおいて],±0.5℃、±5%RH[25℃、50%RHにおいて]

型番

TR-74UI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 照度:0~130,000lx
  • 紫外線:0~30mW/cm2
  • 温度:0~+55℃
  • 湿度:10~95%RH

校正対象

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-74UI

1個

35,000( 38,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体で照度・紫外線の積算値も表示
・照度UVセンサ/温湿度センサ付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度/紫外線/温度/湿度データロガーの型番TR-74UIのページです。
型番TR-74UIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照度/紫外線/温度/湿度データロガー

照度/紫外線/温度/湿度データロガー

    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

    照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

      照度紫外線センサ ISA-3151

      照度紫外線センサ ISA-3151

        防水型デジタル温度計 70×40×171mm

        防水型デジタル温度計 70×40×171mm

          おんどとり USB

          おんどとり USB

            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                デジタル温湿度計 東京硝子器械

                デジタル温湿度計 東京硝子器械

                  温湿度計"ハイエスト1型"

                  温湿度計"ハイエスト1型"

                    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

                    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

                      おんどとりJr. TRシリーズ

                      おんどとりJr. TRシリーズ

                        大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                        大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                          温湿度センサ

                          温湿度センサ

                            メーカー T&D T&D T&D ケニス ケニス ケニス ライン精機 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 熱研 アズワン 東京硝子器械 ケニス
                            通常価格 35,000円 41,931円 16,067円 19,650円 41,000円 47,000円 26,796円 4,547円 17,000円 4,441円 16,000円 4,445円 16,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計 その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) 0~55(サーミスタ) 0~55 - -40~250 -25~70(±0.3) -25~70(分解能:0.1) 0~80 - -10~50 -9.9~+50.0 - -9.9~+50 -25~70
                            測定湿度範囲(%RH) 10~95 10~95 - - 0~99(±2.5) 0~99(分解能:0.1) 10~95 - 20~100 20~95 - 20~95 0~99
                            測定チャンネル(ch) 照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1(高分子膜抵抗式) 照度1、紫外線強度1、温度1、湿度1 - - - - - - - - - - -
                            センサ 照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式 照度紫外線センサ(外付け):ISA-3151,温湿度センサ(外付け):THA-3151、サーミスタ/高分子膜抵抗式 - - - - - - - - - - -

                            照度/紫外線/温度/湿度データロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました