(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型防水データロガー TR-55I-MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型防水データロガー TR-55I-MA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,513円
税込単価
25,864円

【特長】コンパクトで置く場所を選ばない。データ記憶容量は16000個。測定範囲...

詳細情報を確認する

  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 測定チャンネル(ch):
    4-20mA1
  • 測定分解能:
    0.01mA
  • データ記録容量(個):
    16000
  • 本体寸法(H×W×D)(mm):
    62×47×19
  • 動作環境:
    -40~80℃
  • 測定範囲:
    0~20mA(40mAまで動作可能)
  • 質量(g):
    約45
  • 電源:
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品:
    入力モジュールAIM-3010/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
  • 記録仕様詳細:
    記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
  • 表示:
    測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他
  • 電池寿命:
    約16ヶ月 赤外線通信有効時:約11ヶ月
  • 補足:
    IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当
  • 仕様:
    精度:±(0.05mA+読み値の0.3%)[10~40℃]±(0.1mA+読み値の0.3%)[-40~10℃/40~80℃]

型番

TR-55I-MA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-55I-MA

1個

23,513( 25,864円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コンパクトで置く場所を選ばない。
データ記憶容量は16000個。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)。
防滴のため安心。
※記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能。
(別売)
【用途】
電流を測定、記録。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水データロガー TR-55I-MAの型番TR-55I-MAのページです。
型番TR-55I-MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型防水データロガー TR-55I-MA

小型防水データロガー TR-55I-MA

    小型防水データロガー TR-55I-V

    小型防水データロガー TR-55I-V

      小型防水データロガー TR-55I-PT

      小型防水データロガー TR-55I-PT

        小型防水データロガー TR-55I-P

        小型防水データロガー TR-55I-P

          小型防水データロガー TR-55I-TC

          小型防水データロガー TR-55I-TC

            耐圧・水温測定用センサー MC-K7500

            耐圧・水温測定用センサー MC-K7500

              デジタル温度計 TC用キャリングケース

              デジタル温度計 TC用キャリングケース

                センサ延長ケーブル TR-5C10

                センサ延長ケーブル TR-5C10

                  クロックインジケータ 0646シリーズ

                  クロックインジケータ 0646シリーズ

                    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                      -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                      -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

                        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

                          メーカー T&D T&D T&D T&D T&D 東京硝子器械 ライン精機 T&D アズワン ライン精機 エスコ 三商
                          通常価格 23,513円 23,513円 23,513円 18,837円 24,424円 28,042円 3,682円 2,500円 5,700円 26,796円 65,220円 22,000円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   6日目   19日目~   1日目   1日目   2日目  
                          防滴・防水機能 防滴 防滴 防滴 防滴 防滴 - - - - - なし -
                          測定チャンネル(ch) 4-20mA1 電圧1 温度1 パルス数1 温度1 - - - - - - -
                          測定分解能 0.01mA 400mVまで0.1mV、800mVまで0.2mV、999mVまで0.4mv、3.2Vまで1mV、6.5Vまで2mV、9.999Vまで4mV、22Vまで10mV 0.1℃ - K、J、Tタイプ:0.1℃、Sタイプ:約0.2℃ - - - - - - -
                          データ記録容量(個) 16000 16000 16000 16000 16000 - - - - - - -
                          本体寸法(H×W×D)(mm) 62×47×19 62×47×19 62×47×19 62×47×19 62×47×19 - - - - - - -

                          小型防水データロガー TR-55I-MAのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました