(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型防水データロガー TR-55I-PT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型防水データロガー TR-55I-PT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,513円
税込単価
25,864円

【特長】広範囲の温度を高精度で測れる。コンパクトで置く場所を選ばない。データ記...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -199~600
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 測定チャンネル(ch):
    温度1
  • センサ:
    Pt100、Pt1000(3線式/4線式)*4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。
  • 温度精度(℃):
    ±(0.3+読み値の0.3%)[10~40]±(0.5+読み値の0.3%)[-40~10/40~80]
  • 測定分解能:
    0.1℃
  • データ記録容量(個):
    16000
  • 本体寸法(H×W×D)(mm):
    62×47×19
  • 動作環境:
    -40~80℃
  • 質量(g):
    約45
  • 電源:
    単3アルカリ×2、ACアダプタ
  • 付属品:
    入力モジュールPTM-3010/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式
  • 記録仕様詳細:
    記録間隔:15通りから選択, 記録モード:エンドレス、ワンタイム
  • 表示:
    測定値,記録状態,電池寿命警告,その他
  • 電池寿命:
    約24ヶ月 赤外線通信有効時:約14ヶ月
  • 補足:
    IP64 防まつ形,生活防水/赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当

(i)ご注意

  • センサは別売りです。

型番

TR-55I-PT 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 温度:-199~+600℃
  • Pt100、Pt1000

校正対象

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-55I-PT

1個

23,513( 25,864円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
広範囲の温度を高精度で測れる。
コンパクトで置く場所を選ばない。
データ記憶容量は16000個。
防滴のため安心。
※センサは別売り。
※記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能。
(別売)

(i)ご注意

  • センサは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水データロガー TR-55I-PTの型番TR-55I-PTのページです。
型番TR-55I-PTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型防水データロガー TR-55I-PT

小型防水データロガー TR-55I-PT

    小型防水データロガー TR-55I-V

    小型防水データロガー TR-55I-V

      小型防水データロガー TR-55I-TC

      小型防水データロガー TR-55I-TC

        小型防水データロガー TR-55I-MA

        小型防水データロガー TR-55I-MA

          デジタル温度計 TC用キャリングケース

          デジタル温度計 TC用キャリングケース

            テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

            テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

              温度センサーTP-07

              温度センサーTP-07

                T&D 温湿度センサ THA-3001

                T&D 温湿度センサ THA-3001

                  防水型デジタル2点式温度計

                  防水型デジタル2点式温度計

                    T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                    T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                      温度センサ延長ケーブル TR-2C30

                      温度センサ延長ケーブル TR-2C30

                        メーカー T&D T&D T&D T&D ライン精機 テストー アズワン 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) テストー T&D
                        通常価格 23,513円 23,513円 24,424円 23,513円 3,682円 16,000円 6,700円 7,610円 65,310円 11,000円 3,500円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   2日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) - その他アクセサリ 熱感知センサー - - 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー その他アクセサリ
                        測定温度範囲(℃) -199~600 - -199~1700 - - -50~150 - - -200℃~+1370 -50~350 -
                        防滴・防水機能 防滴 防滴 防滴 防滴 - 防滴 - - 防水 防水 -
                        測定チャンネル(ch) 温度1 電圧1 温度1 4-20mA1 - - - - - - -
                        センサ Pt100、Pt1000(3線式/4線式)*4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。 - 熱電対K、J、T、S(K -199 ~ 1370/J -199 ~ 1200℃/T -199 ~ 400℃/S -50 ~ 1760℃) - - - - - - - -

                        小型防水データロガー TR-55I-PTのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 連続計測時間を教えてください。
                        A
                        連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました