(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDG-LS-AP
スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ) コウテツセイウンパンシャ

スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ) UDG-LS-AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,803円
税込単価
88,883円

縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。【特長】・片手でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • テーブル寸法(mm):
    1200×750
  • 車輪径(mm):
    225
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UDG-LS-AP 解除

Loading...

UDG-LS-AP の仕様・寸法情報

商品情報

操作性重視のハンドルを片手で楽に運搬できる運搬車

スチール台車 ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

ジャンボ(UDG)積載面750(W)×1,200(D)mm最大荷重500kg

スチール台車 ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

ノーパンクタイヤ(-UP),エアータイヤ(-AP)の2パターンで展開

【仕様】
テーブルサイズ:巾×長さ(mm):750×1200
対応機種:ジャンボ(DG)サイズ全モデル
型式:ジャンボ(DG)サイズ全モデル末尾に-APもしくは-UP
車輪外径:225mm
車輪サイズ:2.50-4
ノーパンクタイヤ(-UP)とは、パンクレスの優れたクッション性能
エアータイヤ((-AP)とは、空気入りの優れたクッション性能
フットブレーキオプション:なし

  1. ※1:メーカーオプションになり、後付けできません。
  2. ※2:左図はUDG-LS-UPになります。

スチール台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)の特長について

スチール台車 ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

【最強強度のフレーム構造】
肉厚フレーム & 補強板で上からの荷重をガッチリ支えるので、頑丈さが違う

スチール台車 ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

【ユニバーサルデザインハンドル標準装備】
誰にでも使い易いことを目指すユニバーサルデザインは、モノ作りや設計の理念に留まらず、あらゆる人の社会参加を促す思想です。
ユーザーの不満や使用時に生じる問題をあらかじめ想定し、多くの人々が同じように社会参加できるよう快適で使い易い環境やモノ、サービスを生み出すための理念ともいえます。

スチール台車 ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

重量物も旋回楽々/直進性を片手でも/ハンドル高さも改良/女性でも楽々操縦

スチール台車 ダンディシリーズ 悪路用台車(大きな車輪径Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

スチール製台車

  1. 1.人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
  2. 2.銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
  3. 3.ぐらつかないハンドル。
  4. 4.横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
  5. 5.リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
  6. 6.高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

開発秘話

 

数万人のモニター様に協力を頂いて、運搬しやすい台車のハンドルを開発しました。
他社の台車に比べて独特なハンドル形状をしておりますので、一度使用いただければ幸いです。
○日本で一番初めに量産型運搬台車を開発した会社です。

型番リスト

型番
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDG-LS-AP

エアータイヤ
4580132439139
1台

1個

80,803( 88,883円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
【特長】
・片手でも楽々なハンドル形状で、大きな車輪径を使用しているため悪路をものとしない。
・固定片袖の特大タイプ。
・エアータイヤはクッション性に優れた空気入りゴムタイヤ(LDG-LS-AP)。
・優れたクッション性もありパンクレスでアスファルトなどに相性のいいノーパンクタイヤ(LDG-LS-UP)。
・採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性を備える。
・リベット止の全周ゴム取付で安全性向上。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

UDG-LS-APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)の型番UDG-LS-APのページです。
型番UDG-LS-APに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

    スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

    スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

        スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

        スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

          ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

            小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

            小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              スチール平台車(ハンドル無し)

              スチール平台車(ハンドル無し)

                ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                ノーパンク樹脂網台車 両面開閉式

                  鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                  鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                      花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                      花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                        特大型スチール台車 ハンドル固定式

                        特大型スチール台車 ハンドル固定式

                          スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

                          スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 花岡車輌
                            通常価格 80,803円 51,972円 50,727円 38,462円 53,077円 21,000円 8,281円 56,000円 92,247円 56,676円 62,516円 34,923円 25,797円
                            通常出荷日 19日目   4日目~   4日目~   8日目   5日目   8日目   8日目   5日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   10日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 平台車 カゴ車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 200 200 - - - - - 1000 200 200 500 -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体
                            テーブル寸法(mm) 1200×750 900×600 900×600 - - - - - - 905×605 905×605 - -

                            スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDG-LS-UP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 内容量

                            130,987円

                            ( 144,086円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            ノーパンクタイヤ4580132439146-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました