(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,516円
税込価格
68,768円

【特長】・折畳片袖タイプ。・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • テーブル寸法(mm):
    905×605
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
車輪径(mm)
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
175
エアータイヤ
4580132439115
1台

1個

62,516( 68,768円 )

4日目

181
ノーパンクタイヤ
4580132439122
1台

1個

62,516( 68,768円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折畳片袖タイプ。
・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイヤです。
・ノーパンクタイヤ:優れたクッション性もありパンクレス。アスファルトなどに相性のいいゴムタイヤです。
・軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性のある一体成型。
・環境に配慮。再生PP樹脂使用。
・梁の本数:軽量化し、強度も追い求めた梁のバランス。
・梁の角度:強度を持たせて、同時に頑丈さを演出するようなサイドビュー。
・滑止めゴム標準装備。
【材質】
・荷台:PP樹脂(ポリプロピレン)/キャスター金具:スチール

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

      スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

        スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

        スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

          特大型スチール台車 ハンドル固定式

          特大型スチール台車 ハンドル固定式

            樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

            樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

              スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

              スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

                スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                    ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

                    ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

                      プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                        スチール平台車(ハンドル無し)

                        スチール平台車(ハンドル無し)

                          ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                          ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 トラスコ中山 花岡車輌 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛
                            通常価格 62,516円 56,676円 51,972円 50,727円 34,923円 27,256円 80,803円 38,462円 29,345円 40,000円 31,594円 8,281円 49,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   19日目   8日目   8日目   11日目   8日目   8日目   8日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 500 - 500 - - - - - -
                            テーブル寸法(mm) 905×605 905×605 900×600 900×600 - - 1200×750 - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 - - - - - -

                            花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました