(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UPA-LS-UP180
プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ) ジュシセイウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,824円
税込単価
65,806円

【特長】・固定片袖タイプ。・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • テーブル寸法(mm):
    905×605
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。

型番

UPA-LS-UP180 解除

Loading...

プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

商品情報を表示

UPA-LS-UP180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
車輪径(mm)
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UPA-LS-UP180

181
ノーパンクタイヤ
4580132439108
1台

1個

59,824( 65,806円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定片袖タイプ。
・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイヤです。
・ノーパンクタイヤ:優れたクッション性もありパンクレス。アスファルトなどに相性のいいゴムタイヤです。
・軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性のある一体成型。
・環境に配慮。再生PP樹脂使用。
・梁の本数:軽量化し、強度も追い求めた梁のバランス。
・梁の角度:強度を持たせて、同時に頑丈さを演出するようなサイドビュー。
・滑止めゴム標準装備。
【材質】
・荷台:PP樹脂(ポリプロピレン)/キャスター金具:スチール

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)の型番UPA-LS-UP180のページです。
型番UPA-LS-UP180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

    花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

    花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

        プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

          固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

          固定両ハンドル式プラスチック台車 ダンディシリーズ

            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

              スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

              スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

                スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

                スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

                  樹脂小型台車 フットブレーキ付

                  樹脂小型台車 フットブレーキ付

                    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

                    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

                      静音樹脂台車 ハンドル固定式

                      静音樹脂台車 ハンドル固定式

                        環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

                        環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

                          環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                          環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 三商 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 三商 カナツー アズワン 三商
                            通常価格 56,676円 62,516円 12,274円 16,741円 33,410円 13,427円 51,972円 80,803円 10,769円 9,640円 18,286円 14,014円 16,514円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目   4日目~   19日目   6日目   7日目   3日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 200 200 - - 300 - 200 500 150 - - - -
                            テーブル寸法(mm) 905×605 905×605 - - W 905 ×D 605 ×H 232 - 900×600 1200×750 - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 1台 - - - - -

                            プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UPA-LS-AP180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (mm)
                            仕様 JANコード 内容量

                            56,676円

                            ( 62,344円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            175エアータイヤ4580132439993-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました