(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UDA-LS-AP180
スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ) コウテツセイウンパンシャ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,727円 40,698円
税込単価
55,800円 44,768円

【特長】・固定片袖タイプ。・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • テーブル寸法(mm):
    900×600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。

型番

UDA-LS-AP180 解除

Loading...

スチール台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ):関連画像

商品情報を表示

UDA-LS-AP180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
車輪径(mm)
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDA-LS-AP180

175
エアータイヤ
4580132439955
1台

1個

50,727円

40,698

( 44,768円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定片袖タイプ。
・エアータイヤ:クッション性に優れた空気入りゴムタイヤです。
・ノーパンクタイヤ:優れたクッション性もありパンクレス。アスファルトなどに相性のいいゴムタイヤです。
・縦方向の梁、横方向の絞りで強度、耐久性が優れている車体構造。
・ハンドルがぐらつきにくい独自の内部構造。
・高品質メッキ:採用しているユニクロメッキは錆に強く長期間の使用に十分な耐久性。
・全周ゴム:リベット止めで人に対する安全性。
【材質】
・本体、キャスター金具:スチール
・外装:ユニクロメッキ、全周ゴム。

(i)ご注意

  • 画像は黒車輪ですが、本商品はグレー車輪になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)の型番UDA-LS-AP180のページです。
型番UDA-LS-AP180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

    スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

    スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)折りたたみ式

      スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

      スチール台車 ダンディ 悪路用(大径車輪 エアータイヤ/ノーパンクタイヤ)

        スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

        スチール台車特大型 両ハンドル固定式 NHT-503

          スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

          スチール製ダンディ台車シリーズ 固定両ハンドルタイプ

            特大型スチール台車 ハンドル固定式

            特大型スチール台車 ハンドル固定式

              小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              小型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                  プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                  プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                    ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                    ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                      スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                        ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                            メーカー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 花岡車輌 金沢車輛 金沢車輛 花岡車輌 花岡車輌 金沢車輛 花岡車輌 金沢車輛 サカエ
                            通常価格 50,727円 51,972円 80,803円 38,462円 25,797円 34,923円 21,000円 62,516円 56,676円 53,077円 17,454円 49,000円 86,512円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   19日目   8日目   10日目~   4日目   8日目   4日目   4日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 8日目~   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 200 500 - - 500 - 200 200 - - - 700
                            テーブル寸法(mm) 900×600 900×600 1200×750 - - - - 905×605 905×605 - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 - 1台 - - 1台 1台 - 1台 - -

                            スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDA-LS-UP180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (mm)
                            仕様 JANコード 内容量

                            54,672円

                            ( 60,139円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            181ノーパンクタイヤ4580132439962-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました