(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイタイプ構成部材安全フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPLHW13
アイタイプ構成部材安全フック アイタイプコウセイブザイアンゼンフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,300円
税込単価
27,830円

【特長】・大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~10」の範囲となります。

型番

035ZPLHW13 解除

Loading...

 
カタログを表示

035ZPLHW13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPLHW13

使用荷重:5.3tf
e:205mm、h:40mm、a:35mm、b:138mm、d1:40mm、d2:20mm、g:52
2.7
1個

1個

25,300( 27,830円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~10」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材安全フックの型番035ZPLHW13のページです。
型番035ZPLHW13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイタイプ構成部材安全フック

アイタイプ構成部材安全フック

    ピンタイプ構成部材安全フック

    ピンタイプ構成部材安全フック

      アイタイプ構成部材スイベル安全フック

      アイタイプ構成部材スイベル安全フック

        CM グラブフック

        CM グラブフック

          ピンタイプ構成部材スリングフック

          ピンタイプ構成部材スリングフック

            ピンタイプ構成部材グラブフック

            ピンタイプ構成部材グラブフック

              アイタイプ構成部材ファンドリーフック

              アイタイプ構成部材ファンドリーフック

                グリップラッチフック OBK

                グリップラッチフック OBK

                  ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

                  ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

                    安全フック

                    安全フック

                      メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 日興製綱 コンドーテック コンドーテック コンドーテック マーテック コンドーテック CM
                      通常価格 15,448円 20,592円 25,979円 2,176円 10,288円 6,405円 9,373円 7,301円 14,895円 2,715円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~  
                      商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング チェーンスリング スリング
                      内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - 1個 -

                      アイタイプ構成部材安全フックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      035ZPLHW10
                      035ZPLHW16
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      質量
                      (kg)
                      内容量

                      15,448円

                      ( 16,993円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      使用荷重:3.2tfe:169mm、h:30mm、a:29mm、b:107mm、d1:35mm、d2:15mm、g:451.5-

                      41,921円

                      ( 46,113円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      使用荷重:8.0tfe:251mm、h:50mm、a:41mm、b:168mm、d1:50mm、d2:27mm、g:605.7-

                      チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました