(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPKAGW410
ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング ツリクランプ ツリベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,952円
税込単価
34,047円

【特長】・溶接カップリング付1本吊りまたは複数吊りチェーンのマスターセット。

詳細情報を確認する

型番

035ZPKAGW410 解除

Loading...

 
カタログを表示

035ZPKAGW410 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPKAGW410

使用荷重:6.0(120°以内)tf
適用チェーン:10mm、d:27mm、t:180mm、w:100mm、e:316
5.12
1個

1個

30,952( 34,047円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接カップリング付1本吊りまたは複数吊りチェーンのマスターセット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリングの型番035ZPKAGW410のページです。
型番035ZPKAGW410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

    ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

    ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

      アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

      アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

        アイタイプ構成部材4本吊りセット

        アイタイプ構成部材4本吊りセット

          ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

          ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

            アイタイプ構成部材マスターリンク

            アイタイプ構成部材マスターリンク

              リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

              リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    アイタイプ構成部材カップリンク

                    アイタイプ構成部材カップリンク

                      ピンタイプ構成部材グラブフック

                      ピンタイプ構成部材グラブフック

                        アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                        アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                          マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

                          マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック キトー
                            通常価格 30,952円 12,732円 21,269円 9,938円 10,520円 1,569円 39,679円 26,180円 28,741円 3,962円 6,405円 3,048円 1,274円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング その他
                            内容量 1個 1個 - - 1個 1個 1本 1本 1本 1個 1個 1個 -

                            ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            035ZPKAGW413
                            035ZPKAGW416
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            47,213円

                            ( 51,934円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            使用荷重:10.0(120°以内)tf適用チェーン:13mm、d:33mm、t:200mm、w:110mm、e:3789.26-

                            72,433円

                            ( 79,676円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            使用荷重:15.0(120°以内)tf適用チェーン:16mm、d:36mm、t:260mm、w:140mm、e:47414.9-

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました