(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックル RSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量シャックル RSE

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,205円 ~ 74,100円  特別価格 
税込価格
11,226円 ~ 81,510円  特別価格 

特殊合金鋼を使用した軽量シャックルRSE。【特長】・熱処理を施し強度に優れたシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量シャックルRSEの詳細

軽量シャックルRSE 商品イメージ

軽量シャックルRSE 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

軽量シャックルRSE 寸法図

軽量シャックルRSE 寸法図

型番呼び
(使用荷重tf)
t
(厚さ)
d
(本体径)
B
(口幅)
D
(頭径)
L1
(長さ)
ねじ径ボルト径
d3
重量(kg)
RS/RSE
024RSA005E522224455120M24262.5
024RSA008E826265066144M30303.6
024RSA010E1030306575160M36365.5
024RSA016E1638388095205M424210.1/9.6
024RSA020E20424290105230M484814.0/14.1
024RSA025E255050100120255M565621.5/21.1
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL1(mm)
厚さ(mm)
本体径d(mm)
ボルト径d3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M24
44
2.5
120
22
22
26
1個

1個

10,205( 11,226円 )

7日目

M30
50
3.6
144
26
26
30
1個

1個

15,338( 16,872円 )

7日目

M36
65
5.5
160
30
30
36
1個

1個

19,644( 21,608円 )

7日目

M42
80
9.6
205
38
38
42
1個

1個

29,348円

23,974

( 26,371円 )

7日目

M48
90
14.1
230
42
42
48
1個

1個

43,348円

33,820

( 37,202円 )

7日目

M56
100
21.1
255
50
50
56
1個

1個

74,100円

55,397

( 60,937円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊合金鋼を使用した軽量シャックルRSE。
【特長】
・熱処理を施し強度に優れたシャックル。
・同一揚量における製品重量はJIS-B 2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックル RSE

軽量シャックル RSE

    ねじシャックルメッキ

    ねじシャックルメッキ

      軽量シャックル RS M16~M90

      軽量シャックル RS M16~M90

        ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

        ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

          規格シャックル(SEシャックル)

          規格シャックル(SEシャックル)

            ねじシャックル 黒

            ねじシャックル 黒

              KONDO規格シャックル(SDシャックル)

              KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                    KONDO規格シャックル 112SC40

                    KONDO規格シャックル 112SC40

                      JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                      JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                        KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                        KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                          超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

                          超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 10,205円 4,073円 4,917円 169円 1,775円 120円 1,203円 1,943円 14,379円 78,266円 3,230円 54,645円 3,996円
                            通常出荷日 7日目   5日目   5日目~   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   10日目   10日目   5日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            軽量シャックル RSEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました