(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックル RBE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量シャックル RBE

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,996円 ~ 115,730円
税込価格
17,596円 ~ 127,303円

【特長】・製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量シャックルRBEの詳細

軽量シャックルRBE 商品イメージ

軽量シャックルRBE 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

軽量シャックルRBE 寸法図

軽量シャックルRBE 寸法図

型番呼び
(使用荷重tf)
t
(厚さ)
d
(本体径)
B
(口幅)
R
(内半径)
D
(頭径)
L2
(長さ)
ねじ径ボルト径
d3
重量(kg)
RB/RBE
024RBA005E52226444455156M24263.5
024RBA008E82630505266190M30305
024RBA010E103036656080210M36367.4
024RBA016E1638448075100270M424214.2/14.0
024RBA020E2042559085110300M484821.8/21.8
024RBA025E25506510095125335M565634.4/33.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL2(mm)
厚さ(mm)
本体径d(mm)
内半径R(mm)
ボルト径d3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M24
55
44
3.5
156
22
26
44
26
1個

1個

15,996( 17,596円 )

7日目

M30
66
50
5
190
26
30
52
30
1個

1個

22,735( 25,009円 )

7日目

M36
80
65
7.4
210
30
36
60
36
1個

1個

31,067( 34,174円 )

7日目

M42
100
80
14
270
38
44
75
42
1個

1個

53,046( 58,351円 )

7日目

M48
110
90
21.8
300
42
55
85
48
1個

1個

85,752( 94,327円 )

7日目

M56
125
100
33
335
50
65
95
56
1個

1個

115,730( 127,303円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックル RBE

軽量シャックル RBE

    JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

    JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

      JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

      JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

        US型強力シャックル 結合金具

        US型強力シャックル 結合金具

          超強力シャックル 024BB型

          超強力シャックル 024BB型

            US型強力シャックル 024USSBW

            US型強力シャックル 024USSBW

              軽量シャックルRB

              軽量シャックルRB

                KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                  ねじシャックルメッキ

                  ねじシャックルメッキ

                    ねじシャックル 黒

                    ねじシャックル 黒

                      KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

                      KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

                        KONDO規格シャックル 112BC40

                        KONDO規格シャックル 112BC40

                          ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

                          ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 15,996円 2,998円 4,777円 3,301円 9,105円 4,416円 11,226円 26,545円 4,073円 120円 8,525円 120,785円 169円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   7日目   7日目   5日目~   10日目   5日目   5日目~   10日目   10日目   7日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            軽量シャックル RBEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました