(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動工具スペアパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動工具スペアパーツ

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
820円 ~ 13,678円
税込価格
902円 ~ 15,046円

ボッシュ電動工具スペアパーツです。【部品検索方法】(1)本ページ中段「商品情報...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体販売終了後6年を経過した機種につきましてはスペアパーツの供給が終了している場合がございますのでご了承ください。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

目 次
 
ハンマードリル コードレスドリル 手動式芝刈機
 GBH2-18E  UNEO307  AHM30573
 GBH2-18RE3  UNEOMAXXH309  AHM38C575
 GBH2-22E5  UNEO10.8LI311 高圧洗浄機
 GBH2-22RE7  GSRPRODRIVE313  AQT33-11577
 GBH2-23E9  IXO3315 ウォールスキャナー
 GBH2-23RE11  IXO4317  D-TECT100・D-TECT100CNT581
 GBH2-23REA 13  IXO4PLUS319 コンクリート探知機
 GBH2-26DE  15  IXO5321  D-TECT150CNT 583
 GBH2-26RE  17  PSRSELECT323 デジタルレーザーメーター
 GBH2-26DFR  19 コードレスドライバードリル   DLE50  585
 GBH2-26DRE  21  GSR10.8-2-LI  325  DLE150  587
 GBH2-28  23  GSR10.8V-EC  327 レーザーキョリケイ
 GBH2-28DFV  25  GSR1080-2-LI  329  DLE40  589
 GBH2-28DV  27  GWI10.8V-LI  331  DLE70  591
 GBH2-28F  29  GSR14.4-2-LI  333  GLM40  593
 GBH3-28DRE  31  GSR14.4V-LIN  335  GLM50  595
 GBH4-32DFR  35  GSR14.4V-LIN2  337  GLM80  597
 GBH5-38D  39  GSR18V-EC  339  GLM150  599
 GBH5-40DC  41  GSR18V-ECN  341  GLM7000  601
 GBH5-40DCE  43  GSR18V-LI  343  GLM250VF  603
 GBH5-40DCE/N  47  GSR18V-LIN  345  PLR15  605
 GBH7-46DE  51  GSR18VE-2-LI  347  PLR25  607
 GBH8-45DV  55  GSR18VE-EC  349  ZAMO  609
 GBH11DE  59  GSR18V-ECFC2  351 データテンソウレーザーキョリケイ
 PBH180RE  63  GSR36V-LIC  353  GLM50C  611
 PBH2000RE  65  GSR36VE-2-LI  355  GLM100C  613
破つりハンマー  PSR10.8LI-2・2N  357 デジタル探知機
 GSH5  69  PSR1080LI-2  359  DMF10ZOOM  615
 GSH5CE/N2  71  PSR12/S  361  GMS120  617
 GSH5X  75  PSR12VE  363 マルチ探知機
 GSH5XN  77  PSR14.4/N  365  GMD120  619
 GSH11E  79  PSR14.4LI  367 スコープ
 GSH9VC  81  PSR14.4LI-2  369  GIC120  621
 GSH11VC  85  PSR14.4VE  371  GIC120C  623
 GSH388  87  PSR18LI  373  GOS10.8V-LI  625
 GSH388X  89  PSR18LI-2H  375 クロスラインレーザー
振動ドリル  PSR1800LI-2  377  QUIGO  627
 GSB10RE/N(前期)  91 コードレスインパクトドライバー  QUIGO2  629
 GSB10RE/N(後期)  93  GDR10.8-LI  379 レーザースミダシキ
 GSB16RE/N2  95  GDR10.8V-LI  381  GLL3-80P  631
 GSB16REN3  97  GDR10.8V-EC  383  GLL3-15  633
 GSB21-2RE  99  GDR14.4V  385  GLL3-15X  635
 PSB450RE  101  GDR14.4V-ECN  387  GLL5-50  637
 PSB600RE/S  103  GDR14.4V-LI  389  GLL5-50X  639
 PSB620RE  105  GDR14.4V-LIMF  391  GLL5-40ELR  641
 PSB650RA  107  GDR14.4V-LIN(前期)··········  393  GLL8-40ELR  643
 PSB700RE/N  109  GDR14.4V-LIN(後期)··········  395  GRL300HVG  645
 PSB800-2RA  111  GDR18V-EC・ECN・EC6  397 フリクレーザーレベル
電気ドリル  GDR18V-LI(前期)  399  GSL2  647
 GBM10RE/N  113  GDR18V-LI(後期)  401 ミニレーザーレベル
 GBM13RE  115  GDR18V-LIS  403  GLL1P  649
 GBM13-2RE  117  GDR18V-LIMF  405 レーザーデジタルレベル
インパクトレンチ  GDX18V-EC・EC6  407  GIM60L  651
 GDS18E  119  GDX18V-LI  409  GIM60LN  653
ジグソー  GDR1440-LI  411 放射温度計
 GST90BE/N  121  GDR1440-LIS  413  GIS1000C  655
 GST120BE  123  PDR12V/N  415 ホットエアガン
 GST135BCE  125  PDR12V/NS  417  GHG660LCD  657
 GST140BCE  127  PDR14.4V/N  419 ブロワ
 PST650/N  129  PDR18LI・1B  421  GBL800E(前期)  659
 PST700  131  PDR18LIN  423  GBL800E(後期)  661
 PST800PE  133 コードレスインパクトレンチ ジグソーガイド
 PST800PEL  135  GDS10.8V-EC  425  PLS300  663
 PST1000PEL  137  GDS14.4V-LIN(前期)  427 ワークベンチ
セーバーソー  GDS14.4V-LIN(後期)  429  PWB600  665
 GSA1100E  139  GDS18V-LI(前期)  431 吸ジンアダプター
 GSA1200PE  141  GDS18V-LI(後期)  433  GDE16PLUS  667
バンドソー  GDS18V-LIHT・LIHTS  435  GDE68  669
 GCB120  143  GDS18V-EC250  437  GDE162  671
 GCB120Base(ベース部)  147 コードレスジグソー  GDEMAX  673
マルチツール  GST10.8V-LIH  439 ツールボックス
 GMF30-28  149  GST14.4V-LIH  441  L-BOXX 102  675
 GMF40-30  151  GST18V-LIH  443  L-BOXX 136  677
 GMF50-36  153  PST10.8LI  445  L-BOXX 238  679
 GMF250CE  155  PST18LIH  447  L-BOXX 374  681
 GMF300SCE  157  PST18LIN  449  L-BOXX 136LED 683
電気のこぎり コードレスセーバーソー  L-BOXX 238LED  685
 PFZ500E  159  GSA10.8V-LI  451 チゼルアダプター
タイルカッター  GSA18V-LI  453  MV200-1  687
 PTC470  161  GSA18V-LICH  455 プラスアングルヘッド
 PTC640  163  GSA36V-LI  457  SDS-AH-1  689
スポンジカッター  GCB18V-LI  459  SDS-AH-3  691
 GSG300  165 コードレスのこぎり 三脚
電気カンナ  PSA18LIH  461  BT150  693
 GHO10-82  167  PSA18LIN  463 ハイスピードロータリーツール50Hz
パワートリマー コードレス丸のこ  300-N-25-50  695
 PMR500  169  GKS10.8V-LIH  465 ハイスピードロータリーツール60Hz
ディスクグラインダー  GKS18V-LIH  467  300-N-25-60  697
 GWS7-100  171  GKS18V-57H  469 グル―ガン
 GWS7-100E  173  PKS10.8LI  471  1200 AA  699
 GWS7-100T  175  PKS18LIH  473 バーサティップ
 GWS7-125  177  PKS18LIN  475  2000  701
 GWS7-125T  179 コードレスチップソーカッター バーサフレイム
 GWS750-100  181  GKM18V-LIH  477  2200  703
 GWS750-100I  183 コードレスグラインダー ハイスピードロータリーツール50Hz
 GWS750-125  185  GWS18V-LI・LIN  479  3000  705
 GWS11-125CI(前期)  187 コードレスマルチカッター ハイスピードロータリーツール60Hz
 GWS11-125CI(後期)  189  XEO  481  3000  707
 GWS12-125CI  191  XEO2・XEO3  483 ハイスピードロータリーツール
 GWS20-180/N(前期)  193 コードレスマルチツール(カットソー)  4000  709
 GWS20-180/N(後期)  195  GMF10.8V-LI  485  8000  711
 PWS1(旧)  197  GMF18V-ECH  487  8200  713
 PWS1(新)  199  GMF18V-28  489 バッテリーミニルーター
 PWS620-100  201  PMF10.8LI  491  MICRO  715
 PWS10000  203 コードレスシェア バンノウイトノコ
ストレートグラインダー  GSC10.8V-LI・LIN・LIN2  493  MOTO-SAW  717
 GGS27LC  205 コードレスオービタルサンダー コンパクトソー
 GGS28LCE  207  GSS18V-LIH  495  SAW-MAX  719
オービタルサンダー コードレスマルチサンダー ハイスピードロータリーツール
 GSS23AE/MF  209  PRIO/N  497  Stylus  721
 GSS140A  211  PSM10.8LI・LIN  499 バンノウルーター
 GSS1400A  213  PSM18LIH  501  TRIO  723
 GSS230AE/MF  215 コードレスクリーナー    
 PSS200A  217  GAS10.8V-LIH  503    
マルチサンダー  GAS14.4V-LIH  505    
 PSM80A  219  GAS18V-LIH  507    
 PSM160A/N  221  PAS18LI  509    
ベルトサンダー  PAS18LIN  511    
 PBS75A/N  223  VAC1108  513    
デルタサンダー コードレスブロワ    
 GDA280E  225  GBL18V-120H  515    
ランダムアクションサンダー コードレスグルーガン    
 GEX125-1AE  227  GLUEPEN  517    
 GEX125AVE  229 コードレスタッカー    
 GEX125AC/MF  231  PTK3.6LI  519    
 GEX150AC/MF  233 コードレスライト    
 PEX220A/N  235  GLIDECILED  521    
 PEX260AE  237  GLIVARILED  523    
 PEX270AE/N  239  PMLLIH  525    
 PEX400AE  241 コードレス投光器    
マルチクリーナー  GLI18V-1900  527    
 GAS10  243  ISIO  529    
 GAS10PS  247  ISIO2  531    
 GAS25  251 コードレス芝生バリカン    
 GAS50  253  AGS10.8LI  533    
 PAS11-21  255 コードレスセンテイバサミ    
 PAS12-27F  257  CISO  535    
コードレスハンマードリル コードレスのこぎり    
 GBH14.4V-LIY  259  KEO型  537    
 GBH18V-LIY・LIYN  261 ヘッジトリマー    
 GBH18V-ECH・ECN  263  AHS45-16  539    
 GBH18VH  265 コードレスヘッジトリマー    
 GBH36V-LIY・ECY  267  ASB10.8LI  541    
 GBH36V-LI・LIN・LIN2  269  AHS30-15LI  543    
 GBH36VF-LI・LIN・LIN2  271  AHS35-15LI  545    
 GBH36V-PLUS  273  AHS41  547    
 GBH36VF-PLUS  275  AHS41LI(前期)  549    
コードレス振動ドリル  AHS41LI(後期)  551    
 GSB10.8-2-LI  277  AHS45-15LI  553    
 GSB14.4V-LIN2  279  AHS50-20LI  555    
 GSB14.4VE2LIN  281 草刈機    
 GSB18V-EC  283  ART26SL  557    
 GSB18V-ECN  285 コードレス草刈機    
 GSB18V-LIN  287  ART23-10.8LI  559    
 GSB18VE-2LI  289  ART26  561    
 GSB18VE-2-LI  291  ART26LI  563    
 GSB18VE-EC  293  ART26-18LI  565    
 GSB36V-LIC  295  ROTAK37LI  567    
 GSB36VE-2-LI  297 コードレスガーデンブロワ    
 PSB10.8LI-2  299  ALB18LI  569    
 PSB14.4V  301  ALB18LIN  571    
 PSB18LI-2H  303        
 PSB18LI-2HN  305        

 

 

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
種類
部品名
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
モジュール GBH36V-LIY
GBH 36 V-LIY

1個

11,990( 13,189円 )

5日目

-
モジュール
GBH 18 V-ECH、GBH 18 VH

1個

9,583( 10,541円 )

5日目

-
モジュール
GSB 14.4 V-LIN2、GSR 14.4 V-LIN2

1個

7,670( 8,437円 )

5日目

-
スピードガバナー
GBH 8-45 DV、GSH 9 VC

1個

7,238( 7,962円 )

4日目

-
ファンモーター GHG650LCE
GHG 660 LCD

1個

3,425( 3,768円 )

4日目

その他関連用品
DCモーター 10.8V
GSA 10.8 V-LI

1個

3,880( 4,268円 )

1日目

その他関連用品
サービスパック GSH388
GSH 388

1個

4,875( 5,363円 )

4日目

-
DCモーター 18V
GBH 18 V-ECH、GBH 18 VH

1個

13,678( 15,046円 )

5日目

-
アマチュアセット GBH4-32DFR
GBH 4-32 DFR

1個

8,806( 9,687円 )

5日目

その他関連用品
ローラーガイド
PST 1000 PEL、PST 18 LIH、PST 18 LIN、PST 800 PE、PST 800 PEL

10個

820( 902円 )

1日目

-
キーレスチャック
GSB 18 V-ECN、GSR 18 V-ECN

1個

4,613( 5,074円 )

4日目

-
ギヤーボックス
GSR 14.4 V-LIN2、GSR 18 V-LI、GSR 18 V-LIN

1個

9,850( 10,835円 )

5日目

-
ギヤーボックス
GDX 18 V-EC

1個

8,806( 9,687円 )

5日目

-
ギヤーボックス
GSB 18 VE-EC

1個

11,990( 13,189円 )

5日目

-
10.8VLi-ionバッテリー
PSR 10.8 LI-2、AHS 45-15 LI、ART 23-10.8 LI、PKS 10.8 LI、PMF 10.8 LI、PSB 10.8 LI-2、PSR 1080 LI-2、PST 10.8 LI、UNEO 10.8 LI、VAC 1108、PSM 10.8 LI

1個

8,500( 9,350円 )

2日目

その他関連用品
Li-ionバッテリー18V2.5Ah
AHS 50-20 LI、ALB 18 LIN、ART 26-18 LI、PAS 18 LIN、PDR 18 LIN、PKS 18 LIN、PSA 18 LIN、PST 18 LIN

1個

8,793( 9,672円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボッシュ電動工具スペアパーツです。
【部品検索方法】
(1)本ページ中段「商品情報」タブの目次より機種型番をクリックします。
(2)ご希望機種型番ページ展開図を確認下さい。
(3)展開図、右ページ部品表よりご希望の部品番号選定下さい。
(4)ページ最上部検索窓より部品番号(スペースなし文字列)にて部品検索を行ってください。

(i)ご注意

  • 本体販売終了後6年を経過した機種につきましてはスペアパーツの供給が終了している場合がございますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動工具スペアパーツ

電動工具スペアパーツ

    携帯用ESH用キーアダプター

    携帯用ESH用キーアダプター

      垂直操作ドライバースタンド VMSシリーズ

      垂直操作ドライバースタンド VMSシリーズ

        メーカー ボッシュ トップ工業 ハイオス
        通常価格 820円 500円 27,238円
        通常出荷日 1日目~   1日目   9日目~  

        電動工具スペアパーツのレビュー

        評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
        ハンマードリルの修理用
        評価 5.0満足度:5.02018/12/09
        カタログ(パーツリスト)から型番が選べるので、間違いなく注文出来ました。部品1個から注文できるのも魅力です。

        もっと読む 閉じる

        2が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電動工具の修理
        評価 5.0満足度:5.02020/01/10
        こんな部品は入手できないと思っていましたが試しに検索してみたらヒットしました。無事に修理もできて感激しています。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        修理用
        評価 4.0満足度:4.02022/09/29
        修理用に交換しました。
        スペアパーツは買いなおしにならずに非常に助かります。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        GKF125CEN用
        評価 5.0満足度:5.02021/06/24
        ボッシュUSに問い合わせたが6mm用コレットチャックはないと言われたので、PMR500用を購入。長さが4mm短いが問題なく適合した。サイズはM14×1.0のようである。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        BOSCHハンマードリルの修理
        評価 5.0満足度:5.02021/05/20
        GBH2-26DRE(約10年使用)を使用してエアコンの配管用穴開け作業中、常時クラッチが掛かったような状態になりドリルが回転しなくなった。ドリルを分解してみると、リング状の部品が真っ二つに割れていた。
        ネットで調べてこのサイトにたどり着き、この割れた部品(キャッチディスク)とピン(ニードル)2本、念のためカーボンブラシを手配。
        部品の発送は参考出荷日どおりで、全く問題なし。
        本日再組み立て完了、動作も良好!
        本体の買い替えも覚悟していたのに、部品代のみの安価で済み、本当に助かりました。また利用させて頂きます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました