(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスパレット 1012A・1012S・609

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:609
ボックスパレット 1012A・1012S・609 ボックスパレット 1012A 1012S 609

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,546円
税込単価
28,101円

しかも軽量かつ強度/耐久性が万全なボックスパレット。【特長】・積み重ねができ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 表面処理:
    電気メッキ仕上(3価)
  • キャスター:
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 線径(mm):
    φ6.0
  • 網ピッチ(mm):
    50×50

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体材質:スチール製
  • 表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ
ボックスパレット 1012A・1012S・609 仕様01

全開

ボックスパレット 1012A・1012S・609 仕様02

半開

 

サイズ比較イメージ

ボックスパレット 1012A・1012S・609 仕様03

規格表

ボックスパレット 1012A・1012S・609 規格表01
 
商品情報を表示

609 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
呼称寸法:間口×奥行×高さ(mm)
最内寸法:間口×奥行×高さ(mm)
フォーククリアランス:間口×奥行(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

609

1000
900×650×670
850×600×520
779×791
37000
10

1個

25,546( 28,101円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

しかも軽量かつ強度/耐久性が万全なボックスパレット。
【特長】
・積み重ねができ、スペースを有効に活用可能。
・不要時には折りたたみが可能。
・スチールロッドを格子状に溶接しているため、軽量でありながら優れた強度を実現。
・フォークリフトの作業性を考えた設計。
・8方向からフォークの差込が可能。
・環境に優しいクロムフリーを採用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレット 1012A・1012S・609の型番609のページです。
型番609に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスパレット 1012A・1012S・609

ボックスパレット 1012A・1012S・609

    ボックスパレット(キャスター付)

    ボックスパレット(キャスター付)

      ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

      ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

        ボックスパレット【段積みブラケット付】

        ボックスパレット【段積みブラケット付】

          ボックスパレットゴム車輪付き

          ボックスパレットゴム車輪付き

            メッシュパレット

            メッシュパレット

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                ボックスパレット クロムフリー

                ボックスパレット クロムフリー

                  パレボックス 吊りパレット

                  パレボックス 吊りパレット

                    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                      サンキンパレット ニューマルチタイプ

                      サンキンパレット ニューマルチタイプ

                        吊れるメッシュカーゴ

                        吊れるメッシュカーゴ

                          ステンレス ネットパレット

                          ステンレス ネットパレット

                            メーカー テイモー テイモー トラスコ中山 テイモー テイモー ミスミ トラスコ中山 テイモー ワコーパレット テイモー サンキン 大洋製器工業 トラスコ中山
                            通常価格 25,546円 24,330円 32,303円 26,554円 25,185円 12,307円 14,057円 15,125円 62,791円 34,075円 23,731円 58,891円 163,138円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   4日目~   5日目   5日目~   1日目~   4日目   3日目~   4日目   3日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット台車 - 網パレット 網パレット 網パレット
                            表面処理 電気メッキ仕上(3価) 電気メッキ仕上(3価) - 電気メッキ仕上(3価) - - - - - - - - -
                            キャスター - - - - - - - - - -
                            最大積載段数(段) 4 - - 4 1 - - - - 4 - - -
                            線径(mm) φ6.0 - - φ6.0 - - - - - 6 - - -

                            ボックスパレット 1012A・1012S・609のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1012A
                            1012S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大積載荷重
                            (kg)
                            呼称寸法:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            最内寸法:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            フォーククリアランス:間口×奥行
                            (mm)
                            質量(g)

                            35,611円

                            ( 39,172円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1012001200×1000×8901150×950×7401079×75768000

                            30,966円

                            ( 34,063円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1010001200×1000×5001150×950×3501079×75748000

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました