(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスパレット(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックスパレット(キャスター付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,330円 ~ 46,244円  特別価格 
税込価格
26,763円 ~ 50,868円  特別価格 

強度/耐久性が万全で、しかも軽量なボックスパレット(キャスター付)。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 表面処理:
    電気メッキ仕上(3価)
  • キャスター:

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボックスパレット(キャスター付) 仕様01

810-C/キャスター付き

  • 本体材質:スチール製
  • 表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ
 
ボックスパレット(キャスター付) 仕様02

全開

ボックスパレット(キャスター付) 仕様03

半開

 

サイズ比較イメージ

ボックスパレット(キャスター付) 仕様04

規格表

ボックスパレット(キャスター付) 規格表01

★印はシルバー地/文字なしネームプレート付き

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
呼称寸法:間口×奥行×高さ(mm)
最内寸法:間口×奥行×高さ(mm)
フォーククリアランス:間口×奥行(mm)
質量(g)
最大積載段数(段)
線径(mm)
網ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
1050×1050×1000
1000×1000×850
932×810
63000
4
φ6.0
50×100

1個

46,244( 50,868円 )

5日目

700
1200×1000×895
1150×950×740
1030×752
75000
4
φ6.0
50×50

1個

43,056( 47,362円 )

5日目

700
1200×1000×890
1150×950×740
1079×757
68000
4
φ6.0
50×50

1個

46,244( 50,868円 )

5日目

700
1200×1000×890
1150×950×740
1073×757
58000
4
φ6.0
50×100

1個

41,461( 45,607円 )

5日目

700
1200×1000×500
1150×950×350
1079×757
48000
4
φ6.0
50×50

1個

40,504( 44,554円 )

5日目

300
800×500×530
770×460×390
686×270
17000
6
φ3.1
30×30

1個

25,442円

23,612

( 25,973円 )

5日目

500
800×500×535
760×475×395
675×278
24000
4
φ4.9
25×50

1個

28,777( 31,655円 )

5日目

500
800×500×542
750×450×390
674×285
26000
4
φ6.0
50×50

1個

30,192円

25,491

( 28,040円 )

5日目

300
800×500×530
760×460×390
686×270
25000
4
φ3.1
15×15

1個

24,330( 26,763円 )

5日目

700
900×650×670
850×600×520
779×407
37000
4
φ6.0
50×50

1個

34,764( 38,240円 )

18日目

700
1000×800×850
950×760×700
869×580
50000
4
φ6.0
50×50

1個

36,677( 40,345円 )

12日目

500
1000×800×850
950×760×700
869×580
44000
4
φ6.0
50×100

1個

33,133( 36,446円 )

5日目

500
1000×800×490
950×760×340
869×580
36000
4
φ6.0
50×50

1個

31,628( 34,791円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度/耐久性が万全で、しかも軽量なボックスパレット(キャスター付)。
【特長】
・積み重ねができ、スペースを有効に活用可能。
・不要時には折りたたみが可能。
・スチールロッドを格子状に溶接しているため、軽量でありながら優れた強度を実現。
・フォークリフトの作業性を考えた設計。
・8方向からフォークの差込が可能。
・環境に優しいクロムフリーを採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスパレット(キャスター付)

ボックスパレット(キャスター付)

    ボックスパレット 1012A・1012S・609

    ボックスパレット 1012A・1012S・609

      ボックスパレット【段積みブラケット付】

      ボックスパレット【段積みブラケット付】

        ボックスパレットゴム車輪付き

        ボックスパレットゴム車輪付き

          メッシュパレット

          メッシュパレット

            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

              ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

              ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                ボックスパレット クロムフリー

                ボックスパレット クロムフリー

                  ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                  ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                    ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                      ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

                      ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

                        ネットパレットベース(線径:6.3mm)

                        ネットパレットベース(線径:6.3mm)

                          サンキンパレット キャスター付きタイプ

                          サンキンパレット キャスター付きタイプ

                            メーカー テイモー テイモー テイモー テイモー ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サンキン
                            通常価格 24,330円 25,546円 26,554円 25,185円 12,307円 14,057円 34,170円 15,125円 35,157円 32,303円 38,618円 19,669円 24,478円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目~   1日目~   4日目   14日目   3日目~   4日目   4日目~   18日目   14日目   5日目~  
                            商品タイプ 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット - 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット
                            表面処理 電気メッキ仕上(3価) 電気メッキ仕上(3価) 電気メッキ仕上(3価) - - - - - - - - - -
                            キャスター - - - - - - - - - -

                            ボックスパレット(キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました