(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KV-189PCFSU4
中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) チュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,310円
税込単価
149,941円

【特長】・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。・均等耐荷重1200kg。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KV-189PCFSU4 解除

Loading...

図面

KV-127PCFISU4/KV-127PCFSU4

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) KV-127PCFISU4/KV-127PCFSU4図面

KV-157PCFSU4

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) KV-157PCFSU4図面

KV-187PCFISU4/KV-187PCFSU4

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) KV-187PCFISU4/KV-187PCFSU4図面

KV-189PCFSU4

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) KV-189PCFSU4図面

天板断面図

KV-127PCFISU4/KV-127PCFSU4/KV-157PCFSU4/KV-187PCFISU4/KV-187PCFSU4/KV-189PCFSU4

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) 取扱説明書-1中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

KV-189PCFSU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KV-189PCFSU4

1800
900
ステンレス
ステンレスカブセ天板
グリーン
-
4549347131672
94
キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

1個

136,310( 149,941円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
・均等耐荷重1200kg。移動/昇降時は250kgまで可能です。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)の型番KV-189PCFSU4のページです。
型番KV-189PCFSU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

    重量作業台KWタイプ 中板2枚付

    重量作業台KWタイプ 中板2枚付

      重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

      重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

        超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

        超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

          中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

          中量・重量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時800kg・3000kg(ペダル移動タイプ)

            重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

            重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

                OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

                OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

                  OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

                  OS 中量作業台 ロンリウム天板 1800×750×750 引出し組合せ(SDB12)

                    中量作業台(基本タイプ)均等荷重1200kg

                    中量作業台(基本タイプ)均等荷重1200kg

                      中量作業台KVタイプ

                      中量作業台KVタイプ

                        OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

                        OS 中量作業台 スチール天板 1800×750×750

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ 大阪製罐
                          通常価格 99,989円 51,550円 102,848円 172,028円 99,360円 54,177円 99,849円 85,949円 103,345円 35,516円 40,623円 70,433円
                          通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   6日目~   3日目~   3日目~   4日目   8日目   8日目   4日目   3日目   8日目  
                          商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                          高さ (mm) 740 740 740 740 - 740 831 750 750 740 740 750
                          均等荷重(kg) 1200 2000 2000 1200 - 2000 300 800 800 1200 1200 800
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          組立/完成 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                          中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                          A
                          アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                          Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                          A
                          納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                          Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                          A
                          3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KV-127PCFISU4
                          KV-127PCFSU4
                          KV-157PCFSU4
                          KV-187PCFISU4
                          KV-187PCFSU4
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 質量
                          (kg)
                          仕様

                          99,989円

                          ( 109,988円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1200750ステンレスステンレスカブセ天板アイボリー-454934713159758キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

                          99,989円

                          ( 109,988円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1200750ステンレスステンレスカブセ天板グリーン-454934713160358キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

                          113,734円

                          ( 125,107円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1500750ステンレスステンレスカブセ天板グリーン-454934713163476キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

                          132,815円

                          ( 146,097円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1800750ステンレスステンレスカブセ天板アイボリー-454934713165884キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

                          132,815円

                          ( 146,097円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1800750ステンレスステンレスカブセ天板グリーン-454934713166584キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

                          中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました