(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台CSタイプ 組立式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-097PI
中量作業台CSタイプ 組立式 チュウリョウサギョウダイCSタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,787円
税込単価
33,866円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CS-097PI 解除

Loading...

図面

CS-097PI

中量作業台CSタイプ 組立式 CS-097PI図面

CS-126PI

中量作業台CSタイプ 組立式 CS-126PI図面

CS-159PI

中量作業台CSタイプ 組立式 CS-159PI図面

天板断面図

CS-097PI/CS-126PI/CS-159PI

中量作業台CSタイプ 組立式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台CSタイプ 組立式 取扱説明書-1中量作業台CSタイプ 組立式 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

CS-097PI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-097PI

900
750
メラミン化粧
-
アイボリー
アイボリー
4549347129549
28

1個

30,787( 33,866円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台CSタイプ 組立式の型番CS-097PIのページです。
型番CS-097PIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台CSタイプ 組立式

中量作業台CSタイプ 組立式

    中量作業台KVタイプ

    中量作業台KVタイプ

      中量作業台KTタイプ

      中量作業台KTタイプ

        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

          OS 中量作業台 NBW1870

          OS 中量作業台 NBW1870

            OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

            OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

              メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐
              通常価格 30,787円 40,623円 28,718円 54,177円 88,778円 85,949円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   8日目   8日目  
              商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
              高さ (mm) 740 740 740 740 750 750
              均等荷重(kg) 500 1200 800 2000 800 800
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

              中量作業台CSタイプ 組立式のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
              A
              アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
              Q 納品時の梱包形態を教えてください。
              A
              納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
              Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
              A
              3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

              この商品のバリエーション

              型番
              CS-126PI
              CS-159PI
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 質量
              (kg)

              32,295円

              ( 35,525円 )
              1個 あり

              3日目

              1200600メラミン化粧-アイボリーアイボリー454934712955632

              48,783円

              ( 53,661円 )
              1個 あり

              3日目

              1500900メラミン化粧-アイボリーアイボリー454934712956353

              中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました