(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKT-187PCSU4
中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) ショウコウシキサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,143円
税込単価
100,257円

【特長】・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。・高さ740~1040mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKT-187PCSU4 解除

Loading...

図面

TKT-096PCSU4

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKT-096PCSU4図面

TKT-127PCSU4

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKT-127PCSU4図面

TKT-157PCSU4

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKT-157PCSU4図面

TKT-187PCSU4

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKT-187PCSU4図面

TKT-189PCSU4

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKT-189PCSU4図面

天板断面図

TKT-096PCSU4/TKT-127PCSU4/TKT-157PCSU4/TKT-187PCSU4/TKT-189PCSU4

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-1中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TKT-187PCSU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKT-187PCSU4

1800
750
4549347131412
61

1個

91,143( 100,257円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
・高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
【材質】
・本体:スチール/カブセ天板:ステンレスSUS430+合板

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)の型番TKT-187PCSU4のページです。
型番TKT-187PCSU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    中量高さ調整作業台TKTタイプ

    中量高さ調整作業台TKTタイプ

      軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

      軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

        重量高さ調整作業台TKWタイプ

        重量高さ調整作業台TKWタイプ

          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

            軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

            軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

              軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

              軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (高さ調整H600~850)

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 63,114円 59,674円 41,917円 70,349円 40,412円 33,682円 58,721円 49,103円 51,000円 49,254円 96,034円 31,024円 36,876円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   8日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740~1040 740~1040 740~940 740~1040 900~1100 600~800 725~925 800~1000 800~1000 600~850 - 740~940 -
                            均等荷重(kg) 400 400 200 500 200 200 200 200 200 800 - 200 150
                            天板材質 ステンレス - - - リノリューム張 - - ステンレス ステンレス - ダップ化粧 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKT-096PCSU4
                            TKT-127PCSU4
                            TKT-157PCSU4
                            TKT-189PCSU4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                            (kg)

                            63,114円

                            ( 69,425円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600454934713134435

                            72,300円

                            ( 79,530円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750454934713137545

                            82,708円

                            ( 90,979円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750454934713139954

                            112,683円

                            ( 123,951円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800900454934713142968

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました