(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降作業台(パールホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降作業台(パールホワイト)

通常単価(税別)
58,251円
税込単価
64,076円

【特長】・2本のギアによるスムーズな昇降ができます。・天板の高さを700~90...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 間口 (mm):
    900
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    700~900
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター:
    50φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)、ネジ径:M12×P1.75
  • JANコード:
    4549347131764
  • 質量(kg):
    21
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

KUD-9060W 解除

Loading...

図面

KUD-9060W

昇降作業台(パールホワイト) 図面

天板断面図

KUD-9060W

昇降作業台(パールホワイト) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

昇降作業台(パールホワイト) 取扱説明書-1昇降作業台(パールホワイト) 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KUD-9060W

1個

58,251( 64,076円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本のギアによるスムーズな昇降ができます。
・天板の高さを700~900mmの間で20mmピッチで変更できます。
・50φナイロンウレタンキャスターを標準装備。床への汚れを低減します。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

昇降作業台(パールホワイト)の型番KUD-9060Wのページです。
型番KUD-9060Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降作業台(パールホワイト)

昇降作業台(パールホワイト)

    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

      ハンドル昇降式軽量作業台

      ハンドル昇降式軽量作業台

        中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

        中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

          軽量作業台 TWTシリーズ

          軽量作業台 TWTシリーズ

            ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

            ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

              重量高さ調整作業台TKWタイプ

              重量高さ調整作業台TKWタイプ

                中量高さ調整作業台TKTタイプ

                中量高さ調整作業台TKTタイプ

                  高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                  高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                      高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        昇降傾斜作業台

                        昇降傾斜作業台

                          軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 58,251円 91,024円 153,522円 63,114円 39,700円 117,524円 70,349円 59,674円 70,191円 51,000円 96,034円 51,077円 36,876円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目   18日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目   8日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 - - - - - - - - - - 600 -
                            奥行 (mm) 600 750 600 - - 800 800 - 600 - 600 450 -
                            高さ (mm) 700~900 740~1040 700~900 740~1040 700~1000 740~1040 740~1040 740~1040 - 800~1000 - 800~1000 -
                            均等荷重(kg) 100 300 300 400 50 500 500 400 - 200 - 30 150

                            昇降作業台(パールホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました