(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降傾斜作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

昇降傾斜作業台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,077円
税込単価
56,185円

【特長】・ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます・サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 間口 (mm):
    600
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    800~1000
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター:
    50φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • JANコード:
    4549347131757
  • 質量(kg):
    17
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KUDH-6045W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

昇降傾斜作業台 外観図

製品の基本仕様・特長

型番間口×奥行×高さキャスター質量
KUDH-6045W600×450×800~100050φナイロンウレタン17kg

使用方法・使用事例

使用方法

昇降傾斜作業台 取扱説明書-1昇降傾斜作業台 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KUDH-6045W

1個

51,077( 56,185円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます
・サイズもコンパクトで一人用作業に最適です
・50Φナイロンウレタンキャスターを標準装備。床への汚れを低減します
・天板の傾斜を0°~60°まで20°ピッチの3段階で調整可能です
・天板の高さを700(800)~900(1000)mmの間で20mmピッチで変更できます
・コボレ止め付(高さ15mm):傾斜時に天板上の物がすべり落ちるのを防ぎます。必要に応じて、上げ下げできます

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降傾斜作業台の型番KUDH-6045Wのページです。
型番KUDH-6045Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昇降傾斜作業台

昇降傾斜作業台

    小型作業デスク

    小型作業デスク

      ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

      ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

        ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

        ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

          昇降作業台(パールホワイト)

          昇降作業台(パールホワイト)

            ハンドル昇降式軽量作業台

            ハンドル昇降式軽量作業台

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                  ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                  ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                    昇降スタンド SHSH型

                    昇降スタンド SHSH型

                      軽量作業台 TWTシリーズ

                      軽量作業台 TWTシリーズ

                        昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

                        昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 51,077円 44,138円 63,726円 127,078円 58,251円 153,522円 50,200円 53,900円 51,200円 82,684円 39,700円 59,401円 51,908円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   8日目   3日目   8日目   7日目   7日目~   7日目   24日目   18日目~   19日目   3日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 - 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 600 700 510 - 900 - - - - 450 - 450 -
                            奥行 (mm) 450 450 550 600 600 600 450 - 450 450 - 450 -
                            高さ (mm) 800~1000 700~900 490~690 748~948 700~900 700~900 610~760 - 660~810 680~1000 700~1000 580~830 750~1000
                            均等荷重(kg) 30 20 200 150 100 300 60 - 60 200 50 100 160

                            昇降傾斜作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました