(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台オプションキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML-2AA
作業台オプションキャビネット サギョウダイオプションキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,329円
税込単価
24,562円

【特長】・今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • 詳細タイプ:
    カギ付
  • カラー:
    アイボリー
  • 付属品:
    取付金具2本
  • 仕様:
    仕切不可
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

作業台オプションキャビネット 引出し代・均等耐荷重

規格表

間口×奥行×高さ品番質量
300×500×164mmML-2AA8.0kg
300×500×354mmML-3AA12.5kg

外形図

作業台オプションキャビネット 外形図
作業台オプションキャビネット 外形図

・()内寸法は深引出しです。
・()仕切板の取付けはできません。

 
商品情報を表示

ML-2AA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引き出し内寸(mm)
適応サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-2AA

W243×D388×H50
奥行600
4549347131689
8
1個

1個

22,329( 24,562円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台オプションキャビネットの型番ML-2AAのページです。
型番ML-2AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台オプションキャビネット

作業台オプションキャビネット

    ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

    ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

        ハンドル昇降式作業台用側面パネル

        ハンドル昇降式作業台用側面パネル

          ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

          ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

            軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

              TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

              TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                  軽量作業台 TWTシリーズ

                  軽量作業台 TWTシリーズ

                    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                      軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                      軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                        昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                        昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                          ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                          ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール
                            通常価格 22,329円 127,078円 74,084円 10,939円 9,930円 68,280円 67,428円 96,034円 39,700円 65,993円 31,276円 85,673円 55,167円
                            通常出荷日 3日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   18日目~   8日目   4日目   19日目   7日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台
                            本体/オプション オプション 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 組立式 - - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式
                            詳細タイプ カギ付 - - - - - - - - - - - -
                            カラー アイボリー - - - - - - - - - - - -

                            作業台オプションキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML-2AB
                            ML-2AC
                            ML-3AA
                            ML-3AB
                            ML-3AC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            引き出し内寸
                            (mm)
                            適応サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            22,329円

                            ( 24,562円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W243×D388×H50奥行750(800)45493471316968-

                            22,329円

                            ( 24,562円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W243×D388×H50奥行90045493471317028-

                            35,047円

                            ( 38,552円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W243×D388×H50(深引出しはH155)奥行600454934713171912.5-

                            35,047円

                            ( 38,552円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W243×D388×H50(深引出しはH155)奥行750(800)454934713172612.5-

                            35,047円

                            ( 38,552円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            W243×D388×H50(深引出しはH155)奥行900454934713173312.5-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました