(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK6-127FJC
軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 ショウコウシキサギョウダイ

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-127FJC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,861円
税込単価
68,047円

【特長】・高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!・脚部には目盛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK6-127FJC 解除

Loading...

TKK6-127FJC の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式  外形図

TKK6-127PJCI

製品の基本仕様・特長

型番間口×奥行×高さ天板カラーキャスター質量(kg)
TKK6-127FJC1,200×750×725~925サカエリューム天板グリーン自在:433
TKK6-127FJCIVアイボリー
TKK6-127PJCIポリエステル天板アイボリー31

※キャスターは、ストッパー付2個

  • キャスター:100φゴム車
  • 脚部伸縮自由
  • オプション移動脚(固定2輪・自在2輪仕様、自在4輪仕様)
  • 組立式
  • 角パイプ
  • 粉体塗装
  • 均等耐荷重:200kg

※サカエの均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

図面

TKK6-127FJC/TKK6-127FJCIV/TKK6-127PJCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-127図面

TKK6-157FJC/TKK6-157FJCIV/TKK6-157PJCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-157図面

TKK6-187FJC/TKK6-187FJCIV/TKK6-187PJCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-187図面

天板断面図

TKK6-127FJC/TKK6-157FJC/TKK6-187FJC

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-□FJC天板断面図

TKK6-127FJCIV/TKK6-157FJCIV/TKK6-187FJCIV

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-□FJCIV天板断面図

TKK6-127PJCI/TKK6-157PJCI/TKK6-187PJCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 TKK6-□PJCI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK6-127FJC

1200
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
4549347129372
33

1個

61,861( 68,047円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!
・脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行えます
・ダブルロックにより車輪の回転と旋回を止めることができます
・昇降可動部は板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

TKK6-127FJCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式の型番TKK6-127FJCのページです。
型番TKK6-127FJCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

              ハンドル昇降式軽量作業台

              ハンドル昇降式軽量作業台

                ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                  ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                  ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                      昇降作業台(パールホワイト)

                      昇降作業台(パールホワイト)

                        昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                        昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                          ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                          ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                            メーカー サカエ ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 58,721円 51,200円 50,200円 96,034円 49,103円 59,799円 153,522円 59,357円 55,167円 31,024円 58,251円 65,993円 62,268円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   7日目   8日目   3日目   3日目~   8日目   7日目~   7日目   3日目~   3日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 750 450 450 600 - 750 600 600 - - 600 600 -
                            高さ (mm) 725~925 660~810 610~760 - 800~1000 725~925 700~900 - - 740~940 700~900 700~980 653~953
                            均等荷重(kg) 200 60 60 - 200 200 300 80 100 200 100 80 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK6-127FJCIV
                            TKK6-127PJCI
                            TKK6-157FJC
                            TKK6-157FJCIV
                            TKK6-157PJCI
                            TKK6-187FJC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー JANコード 質量
                            (kg)

                            61,861円

                            ( 68,047円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200リノリューム張サカエリュームアイボリー454934712943333

                            58,721円

                            ( 64,593円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200ポリ化粧-アイボリー454934712940231

                            65,872円

                            ( 72,459円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500リノリューム張サカエリュームグリーン454934712938940

                            65,872円

                            ( 72,459円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500リノリューム張サカエリュームアイボリー454934712944040

                            64,581円

                            ( 71,039円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500ポリ化粧-アイボリー454934712941938

                            67,744円

                            ( 74,518円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800リノリューム張サカエリュームグリーン454934712939644

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました