(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK8-127SU4N
軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) ショウコウシキサギョウダイ

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-127SU4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,570円
税込単価
62,227円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK8-127SU4N 解除

Loading...

TKK8-127SU4N の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TKK8-096SU3N/TKK8-096SU3NI/TKK8-096SU4N/TKK8-096SU4NI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-096図面

TKK8-127SU3N/TKK8-127SU3NI/TKK8-127SU4N/TKK8-127SU4NI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-127図面

TKK8-187SU3N/TKK8-187SU3NI/TKK8-187SU4N/TKK8-187SU4NI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-187図面

TKK8-189SU3N/TKK8-189SU3NI/TKK8-189SU4N/TKK8-189SU4NI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-189図面

天板断面図

TKK8-096SU3N/TKK8-096SU3NI/TKK8-127SU3N/TKK8-127SU3NI/TKK8-187SU3N/TKK8-187SU3NI/TKK8-189SU3N/TKK8-189SU3NI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-□SU3N/TKK8-□SU3NI天板断面図

TKK8-096SU4N/TKK8-096SU4NI/TKK8-127SU4N/TKK8-127SU4NI/TKK8-187SU4N/TKK8-187SU4NI/TKK8-189SU4N/TKK8-189SU4NI

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) TKK8-□SU4N/TKK8-□SU4NI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK8-127SU4N

1200
750
SUS430 No.4仕上げ
グリーン
4549347130866
34

1個

56,570( 62,227円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能。
・脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行えます。
【材質】
・本体:スチール/天板:ステンレス

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TKK8-127SU4Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)の型番TKK8-127SU4Nのページです。
型番TKK8-127SU4Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

              軽量高さ調整作業台TKSタイプ

              軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                  軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                  軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                      軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                      軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                          中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 49,103円 51,000円 67,428円 58,721円 45,047円 59,799円 31,024円 62,268円 40,412円 60,325円 39,094円 96,034円 63,114円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   8日目   3日目   8日目   3日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 800~1000 800~1000 645~925 725~925 740~1040 725~925 740~940 653~953 900~1100 600~900 800~1000 - 740~1040
                            均等荷重(kg) 200 200 80 200 300 200 200 100 200 100 200 - 400
                            天板材質 ステンレス ステンレス メラミン化粧 - - - - スチール リノリューム張 スチール リノリューム張 ダップ化粧 ステンレス
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK8-096SU4NI
                            TKK8-127SU3N
                            TKK8-127SU3NI
                            TKK8-127SU4NI
                            TKK8-187SU3N
                            TKK8-187SU3NI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 カラー JANコード 質量
                            (kg)

                            49,103円

                            ( 54,013円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600SUS430 No.4仕上げアイボリー454934713080426

                            74,965円

                            ( 82,462円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750SUS304 No.4仕上げグリーン454934713099634

                            74,965円

                            ( 82,462円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750SUS304 No.4仕上げアイボリー454934713100934

                            56,570円

                            ( 62,227円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750SUS430 No.4仕上げアイボリー454934713087334

                            98,966円

                            ( 108,863円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750SUS304 No.4仕上げグリーン454934713105443

                            98,966円

                            ( 108,863円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750SUS304 No.4仕上げアイボリー454934713106143

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました