(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK8-096HCSU4
軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) ショウコウシキサギョウダイ

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) TKK8-096HCSU4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,000円
税込単価
56,100円

【特長】・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。・高さ800~1000mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK8-096HCSU4 解除

Loading...

TKK8-096HCSU4 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TKK8-096HCSU4/TKK8-096HCSU4I

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) TKK8-096図面

TKK8-127HCSU4/TKK8-127HCSU4I

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) TKK8-127図面

TKK8-157HCSU4/TKK8-157HCSU4I

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) TKK8-157図面

TKK8-187HCSU4/TKK8-187HCSU4I

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) TKK8-187図面

TKK8-189HCSU4/TKK8-189HCSU4I

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) TKK8-189図面

天板断面図

TKK8-096HCSU4/TKK8-096HCSU4I/TKK8-127HCSU4/TKK8-127HCSU4I/TKK8-157HCSU4/TKK8-157HCSU4I/TKK8-187HCSU4/
TKK8-187HCSU4I/TKK8-189HCSU4/TKK8-189HCSU4I

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK8-096HCSU4

900
600
グリーン
4549347130828
27

1個

51,000( 56,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
・高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能。
【材質】
・本体:スチール/カブセ天板:ステンレスSUS430+合板

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

TKK8-096HCSU4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)の型番TKK8-096HCSU4のページです。
型番TKK8-096HCSU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

    中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

        軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

          高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

          高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

            軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

            軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

              軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

              軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                  軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                  軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                    軽量作業台 TWTシリーズ

                    軽量作業台 TWTシリーズ

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                          TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                          TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 51,000円 63,114円 49,103円 39,094円 96,034円 40,412円 36,293円 37,671円 31,024円 39,700円 45,047円 67,428円 60,325円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   18日目~   3日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台
                            高さ (mm) 800~1000 740~1040 800~1000 800~1000 - 900~1100 900~1100 600~800 740~940 700~1000 740~1040 645~925 600~900
                            均等荷重(kg) 200 400 200 200 - 200 200 200 200 50 300 80 100
                            天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス リノリューム張 ダップ化粧 リノリューム張 - リノリューム張 - メラミン化粧 - メラミン化粧 スチール
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK8-096HCSU4I
                            TKK8-127HCSU4
                            TKK8-127HCSU4I
                            TKK8-157HCSU4
                            TKK8-157HCSU4I
                            TKK8-187HCSU4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 質量
                            (kg)

                            51,000円

                            ( 56,100円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600アイボリー454934713083527

                            63,607円

                            ( 69,968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750グリーン454934713090333

                            63,607円

                            ( 69,968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750アイボリー454934713091033

                            74,337円

                            ( 81,771円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500750グリーン454934713093442

                            74,337円

                            ( 81,771円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500750アイボリー454934713094142

                            75,453円

                            ( 82,998円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750グリーン454934713097246

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました