(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KWF-128T1I
重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 ジュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,730円
税込単価
74,503円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    100(中板)
  • カラー:
    アイボリー
  • アジャスター:
    防振、ネジ径M16 P=2.0

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KWF-128T1I 解除

Loading...

図面

KWF-128T1I/KWG-128T1I

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 KWF-128T1I/KWG-128T1I図面

KWF-188T1I/KWG-188T1I

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 KWF-188T1I/KWG-188T1I図面

天板断面図

KWF-128T1I/KWF-188T1I

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 KWF-128T1I/KWF-188T1I天板断面図

KWG-128T1I/KWG-188T1I

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 KWG-128T1I/KWG-188T1I天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 取扱説明書-1重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

KWF-128T1I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWF-128T1I

1200
リノリューム張
サカエリューム
4549347129570
64

1個

67,730( 74,503円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800の型番KWF-128T1Iのページです。
型番KWF-128T1Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

      ワークテーブルスーパータイプH600

      ワークテーブルスーパータイプH600

        ワークテーブルスーパータイプH740

        ワークテーブルスーパータイプH740

          ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

          ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

            重量作業台(三方幕板付)

            重量作業台(三方幕板付)

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                  重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                  重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                    超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                    超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                      超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                      超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                        移動式重量作業台(基本タイプ)

                        移動式重量作業台(基本タイプ)

                          重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                          重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 67,730円 57,476円 57,376円 53,978円 72,026円 77,574円 69,893円 168,750円 246,625円 97,829円 87,278円 148,529円 163,970円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   4日目   25日目~   8日目   19日目~   8日目   8日目   6日目~   6日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            奥行 (mm) 800 800 - - - - - - - - 800 - -
                            高さ (mm) 740 740 600 740 900 740 740 740 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 2000 2000 3000 3000 1200 3000 1200 3000 3000 3000 3000 3000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KWF-188T1I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 JANコード 質量
                            (kg)

                            88,895円

                            ( 97,785円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1800リノリューム張サカエリューム454934712958789

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました