(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション移動脚セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション移動脚セット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,682円
税込価格
26,050円

作業台の固定脚と交換して移動させることが可能になり、ゴム車輪のため弾力性があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • キャスター:
    100φゴム車、自在車2個、自在車ダブルロック2個
  • 適合機種:
    TKK6、TKK8、TKK9
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4549347129884
1セット

1個

23,682( 26,050円 )

3日目

アイボリー
4549347129891
1セット

1個

23,682( 26,050円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台の固定脚と交換して移動させることが可能になり、ゴム車輪のため弾力性があり、比較的安定した移動ができます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション移動脚セット

作業台用オプション移動脚セット

    作業台用オプション 移動脚

    作業台用オプション 移動脚

      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

        オプション・キャスターセット CK・ST

        オプション・キャスターセット CK・ST

          ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

          ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

            作業台用 サカエリュームマット

            作業台用 サカエリュームマット

              双輪エラストマー車セット

              双輪エラストマー車セット

                作業台用オプション コードボックス

                作業台用オプション コードボックス

                  作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                  作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                    オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                    オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                      ニューマークII オプション スライドレール金具

                      ニューマークII オプション スライドレール金具

                        バイス収納台

                        バイス収納台

                          作業台用オプション フリーハンガー

                          作業台用オプション フリーハンガー

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 23,682円 8,094円 8,864円 4,734円 69,709円 4,506円 9,199円 7,988円 68,126円 5,324円 597円 29,634円 35,599円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            キャスター 100φゴム車、自在車2個、自在車ダブルロック2個 100φゴム車 - - - - - - - - - - -
                            適合機種 TKK6、TKK8、TKK9 TKK6、TKK8、TKK9 - - - - - 軽量作業台、中量作業台 - - - 中量作業台=KVタイプ(均等耐荷重1200kg)、重量作業台=KWタイプ(均等耐荷重2000kg) -
                            仕様 キャスター1個あたりの耐荷重:120kg - - - - - キャスター1個あたりの耐荷重:80kg 100V、15A - - - - -

                            作業台用オプション移動脚セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました