(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量用天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KK-1875FTCD
軽量用天板 ケイリョウヨウテンバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,435円
税込単価
24,679円

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    サカエリューム天板
  • 天板カラー:
    ダークグレー
  • 厚み寸法(mm):
    21
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

KK-1875FTCD 解除

Loading...

軽量用天板:関連画像

各天板サイズのピッチ

商品情報を表示

KK-1875FTCD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-1875FTCD

1800
750
4549347129952
1枚

1個

22,435( 24,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量用天板の型番KK-1875FTCDのページです。
型番KK-1875FTCDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量用天板

軽量用天板

    作業台 オプション天板(軽量用)

    作業台 オプション天板(軽量用)

      ステンレス天板(SUS304)

      ステンレス天板(SUS304)

        ステンレス天板(SUS430)

        ステンレス天板(SUS430)

          ステンレス天板(R付)

          ステンレス天板(R付)

            サンダーフック

            サンダーフック

              ステンレスカブセ天板(ハニカム)

              ステンレスカブセ天板(ハニカム)

                ステンレスカブセ天板(パーチクル)

                ステンレスカブセ天板(パーチクル)

                  下棚 HLT型

                  下棚 HLT型

                    ドライバーフック

                    ドライバーフック

                      樹脂天板

                      樹脂天板

                        作業台用オプション中板(パールホワイト)

                        作業台用オプション中板(パールホワイト)

                          アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

                          アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ アルインコ
                            通常価格 11,577円 12,646円 42,200円 23,271円 27,059円 3,659円 20,482円 24,060円 7,105円 3,404円 27,706円 3,889円 92,712円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            詳細タイプ サカエリューム天板 - - - - 作業用フック - - - - - - -
                            天板カラー ダークグレー サカエグリーン - - - - - - - - ダークグレー - -
                            厚み寸法(mm) 21 - 30 30 30 - 30 30 - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-1275FTCD
                            KK-1575FTCD
                            KK-9060FTCD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 内容量

                            17,836円

                            ( 19,620円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12007504549347129938-

                            19,953円

                            ( 21,948円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            15007504549347129945-

                            11,577円

                            ( 12,735円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9006004549347129921-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました