(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-1200
ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー ワークライト(LEDライト)ツキフリーハンガー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,442円 70,181円
税込単価
80,786円 77,199円

【特長】・省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    1200
  • 均等荷重(kg):
    20
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    グリーン/アイボリー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • スチール天板奥行600mmサイズには取付けできません。同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取付けできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SL-1200 解除

Loading...

図面

SL-1200

SL-1200

SL-1500

SL-1500

SL-900

SL-900

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

SL-1200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
適応サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-1200

1200
作業台適用寸法:W1200~
4549347129679
14
1台

1個

73,442円

70,181

( 77,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定

(i)ご注意

  • スチール天板奥行600mmサイズには取付けできません。同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取付けできません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークライト(LEDライト)付フリーハンガーの型番SL-1200のページです。
型番SL-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

    ワークライト(LEDライト)

    ワークライト(LEDライト)

      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

        ワークライト取付金具

        ワークライト取付金具

          作業台用オプション コードボックス

          作業台用オプション コードボックス

            バイス収納台

            バイス収納台

              作業台 オプションフリーハンガー用ベース

              作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                オプションコンセント PN-CB

                オプションコンセント PN-CB

                  ドライバーフック

                  ドライバーフック

                    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                      作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                      作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                        作業台用オプション移動脚セット

                        作業台用オプション移動脚セット

                          大型作業台 連結天板支え脚

                          大型作業台 連結天板支え脚

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アルインコ
                            通常価格 69,709円 32,565円 68,126円 1,722円 7,988円 29,634円 5,506円 5,108円 3,404円 5,592円 5,506円 23,682円 216,986円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント -
                            奥行 (mm) 450 - 450 - - - - - 80 - - - -
                            高さ (mm) 1200 - 1200 - - - - - 63 - - - -
                            均等荷重(kg) 20 - 20 - - 25 - - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -

                            ワークライト(LEDライト)付フリーハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-1500
                            SL-900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 適応サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            76,136円

                            ( 83,750円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500作業台適用寸法:W1500~454934712968616-

                            69,709円

                            ( 76,680円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900作業台適用寸法:W900~454934712966211-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました