(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークライト(LEDライト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークライト(LEDライト)

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
32,565円 ~ 49,372円
税込価格
35,822円 ~ 54,309円

LEDを使用したワークライトを新設定。省エネと長寿命を両立した商品です。・20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    20型相当×2灯
  • カラー:
    ホワイト
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

CL-09LS/MSL-09/MSL-15
SL-012/SL-090
SL-012/SL-090 取扱説明書
SL-012/SL-090 取扱説明書
CL-12LS/CL-18LS
CL-12LS/CL-18LS 取扱説明書
CL-12LS/CL-18LS 取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
適応サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
874
125
104
W900用
4549347129907
2.2
取付金具付き、コード長:3m
1個

1個

33,647( 37,012円 )

3日目

1174
125
104
W1200用
4549347138893
2.7
取付金具付き、コード長:3m
1個

1個

40,872( 44,959円 )

3日目

1766
125
104
W1800用
4549347138909
3.3
取付金具付き、コード長:3m
1個

1個

47,280( 52,008円 )

3日目

854
125
42
SL-090交換用
4549347129693
2.1
コード長:3m、色温度5,000K
1個

1個

32,565( 35,822円 )

3日目

1454
125
42
SL-015交換用
4549347129716
3
コード長:3m、色温度5,000K
1個

1個

37,023( 40,725円 )

3日目

1195
350
760~1340
間口1200
4549347129730
10
消費電力18W、コード長:3m
1個

1個

49,372( 54,309円 )

3日目

895
350
760~1340
間口900
4549347129723
9
消費電力18W、コード長:3m
1個

1個

47,547( 52,302円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDを使用したワークライトを新設定。
省エネと長寿命を両立した商品です。
・20型相当×2灯
・カラー:ホワイト

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークライト(LEDライト)

ワークライト(LEDライト)

    ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

    ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

        ワークライト取付金具

        ワークライト取付金具

          作業台用オプション コードボックス

          作業台用オプション コードボックス

            計測器架台 KT

            計測器架台 KT

              スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短100/最長135mm 四角ベース

              スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短100/最長135mm 四角ベース

                作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                  バイス収納台

                  バイス収納台

                    オプションコンセント PN-CB

                    オプションコンセント PN-CB

                      作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                      作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                        作業台用オプション移動脚セット

                        作業台用オプション移動脚セット

                          ナイキ 取付用マグネット

                          ナイキ 取付用マグネット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ SUGICO サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ナイキ
                            通常価格 32,565円 69,709円 68,126円 1,722円 7,988円 45,136円 2,373円 5,506円 29,634円 5,108円 5,592円 23,682円 1,912円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   18日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            詳細タイプ 20型相当×2灯 - - - - - - - - - - - -
                            カラー ホワイト グリーン/アイボリー アイボリー - - - - アイボリー サカエグリーン - サカエグリーン - -
                            内容量 1個 1台 1セット - 1個 1台 - 1個 1台 1個 1パック(2個) 1セット -
                            back next

                            ワークライト(LEDライト)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            作業台に使っています
                            評価 2.0満足度:2.02019/07/24
                            組み立て作業をする時の作業台に使用しています。サカエのワークライト取付金具と一式で購入した方が、社内的に通りやすかったので選定しました。明るさ的には問題はありませんが、机のサイズが1500㎜~1800㎜になると照明があたらないため、どうかと思います。また、ワークライトスタンドは取り付けが華奢でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました