(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU4-1875TNC
ステンレス天板(SUS430) ステンレステンバン(SUS430)

ステンレス天板(SUS430) SU4-1875TNC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,215円
税込単価
53,037円

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 厚み寸法(mm):
    30
  • 材質:
    SUS430
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

SU4-1875TNC 解除

Loading...

SU4-1875TNCの仕様・寸法情報

商品タイプ作業台アタッチメント間口 (mm)1800
奥行 (mm)750本体/オプションオプション
厚み寸法(mm)30JANコード4549347132006
材質SUS430仕様取付ピッチ:1400×510
内容量1枚 - -

商品情報

ステンレス天板(SUS430):関連画像

各天板サイズのピッチ

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU4-1875TNC

1800
750
4549347132006
取付ピッチ:1400×510
1枚

1個

48,215( 53,037円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス天板(SUS430)の型番SU4-1875TNCのページです。
型番SU4-1875TNCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス天板(SUS430)

ステンレス天板(SUS430)

    ステンレス天板(SUS304)

    ステンレス天板(SUS304)

      ステンレス天板(R付)

      ステンレス天板(R付)

        ステンレスカブセ天板(ハニカム)

        ステンレスカブセ天板(ハニカム)

          ステンレスカブセ天板(パーチクル)

          ステンレスカブセ天板(パーチクル)

            軽量用天板

            軽量用天板

              作業台 オプション天板(軽量用)

              作業台 オプション天板(軽量用)

                サンダーフック

                サンダーフック

                  下棚 HLT型

                  下棚 HLT型

                    下棚 AEWLT型

                    下棚 AEWLT型

                      樹脂天板

                      樹脂天板

                        上棚 YUR-B型 側面取付用

                        上棚 YUR-B型 側面取付用

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1800mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 シンコー
                            通常価格 23,271円 42,200円 27,059円 20,482円 24,060円 11,577円 12,646円 3,659円 7,105円 6,430円 27,706円 8,211円 42,320円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            厚み寸法(mm) 30 30 30 30 30 21 - - - - - - -
                            材質 SUS430 SUS304 - 表面:SUS430 表面:SUS430 - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1個 - - 1枚 - -

                            ステンレス天板(SUS430)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU4-1260TNC
                            SU4-1275TNC
                            SU4-1575TNC
                            SU4-1890TNC
                            SU4-9060TNC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 仕様 内容量

                            28,059円

                            ( 30,865円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12006004549347131863取付ピッチ:800×430-

                            33,271円

                            ( 36,598円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12007504549347131917取付ピッチ:800×510-

                            38,318円

                            ( 42,150円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            15007504549347131955取付ピッチ:1100×510-

                            59,987円

                            ( 65,986円 )
                            1個 -

                            3日目

                            18009004549347132044取付ピッチ:1400×660-

                            23,271円

                            ( 25,598円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9006004549347131825取付ピッチ:500×430-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 仕様 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト