(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス天板(R付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU3-1275RTC
ステンレス天板(R付) ステンレステンバン(Rツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,863円
税込単価
64,749円

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SU3-1275RTC 解除

Loading...

ステンレス天板(R付):関連画像ステンレス天板(R付):関連画像

各天板サイズのピッチ

商品情報を表示

SU3-1275RTC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU3-1275RTC

1200
750
4549347130033
SUS304
取付ピッチ:800×510
1枚

1個

58,863( 64,749円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス天板(R付)の型番SU3-1275RTCのページです。
型番SU3-1275RTCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス天板(R付)

ステンレス天板(R付)

    軽量用天板

    軽量用天板

      作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

      作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

        計測器架台オプション棚板

        計測器架台オプション棚板

          軽量作業台用天板 メラミン天板

          軽量作業台用天板 メラミン天板

            中量用天板

            中量用天板

              下棚 HLT型

              下棚 HLT型

                樹脂天板

                樹脂天板

                  作業台用オプション中板(ダークグレー)

                  作業台用オプション中板(ダークグレー)

                    作業台用オプション中板(パールホワイト)

                    作業台用オプション中板(パールホワイト)

                      軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                      軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                        下棚 AEWLT型

                        下棚 AEWLT型

                          作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                          作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 27,059円 11,577円 4,123円 12,023円 12,807円 18,763円 7,105円 27,706円 3,456円 3,889円 8,647円 6,430円 3,564円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            厚み寸法(mm) 30 21 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 - -

                            ステンレス天板(R付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU3-1260RTC
                            SU3-1575RTC
                            SU3-1875RTC
                            SU3-9060RTC
                            SU4-1260RTC
                            SU4-1275RTC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 材質 仕様 内容量

                            49,181円

                            ( 54,099円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12006004549347130026SUS304取付ピッチ:800×430-

                            71,592円

                            ( 78,751円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            15007504549347130040SUS304取付ピッチ:1100×510-

                            81,665円

                            ( 89,832円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            18007504549347130057SUS304取付ピッチ:1400×510-

                            42,246円

                            ( 46,471円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9006004549347130019SUS304取付ピッチ:500×430-

                            33,600円

                            ( 36,960円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12006004549347129976SUS430取付ピッチ:800×430-

                            37,506円

                            ( 41,257円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12007504549347129983SUS430取付ピッチ:800×510-

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました