(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスカブセ天板(ハニカム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスカブセ天板(ハニカム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,482円 ~ 50,012円
税込価格
22,530円 ~ 55,013円

【特長】・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 厚み寸法(mm):
    30
  • 材質:
    表面:SUS430
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレスカブセ天板(ハニカム):関連画像

各天板サイズのピッチ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
4549347131894
取付ピッチ:800×510
1枚

1個

30,906( 33,997円 )

3日目

1500
750
4549347131931
取付ピッチ:1100×510
1枚

1個

36,741( 40,415円 )

3日目

1800
750
4549347131979
取付ピッチ:1400×510
1枚

1個

41,341( 45,475円 )

3日目

1800
900
4549347132013
取付ピッチ:1400×660
1枚

1個

50,012( 55,013円 )

3日目

900
600
4549347131795
取付ピッチ:500×430
1枚

1個

20,482( 22,530円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
【材質】
・ステンレスSUS430+合板

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体との組み合わせで変わります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスカブセ天板(ハニカム)

ステンレスカブセ天板(ハニカム)

    ステンレスカブセ天板(パーチクル)

    ステンレスカブセ天板(パーチクル)

      ステンレス天板(SUS304)

      ステンレス天板(SUS304)

        ステンレス天板(SUS430)

        ステンレス天板(SUS430)

          ステンレス天板(R付)

          ステンレス天板(R付)

            サンダーフック

            サンダーフック

              軽量用天板

              軽量用天板

                作業台 オプション天板(軽量用)

                作業台 オプション天板(軽量用)

                  下棚 HLT型

                  下棚 HLT型

                    ドライバーフック

                    ドライバーフック

                      樹脂天板

                      樹脂天板

                        上棚 YUR-B型 側面取付用

                        上棚 YUR-B型 側面取付用

                          下棚 AEWLT型

                          下棚 AEWLT型

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 20,482円 24,060円 42,200円 23,271円 27,059円 3,659円 11,577円 12,646円 7,105円 3,404円 27,706円 8,211円 6,430円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            厚み寸法(mm) 30 30 30 30 30 - 21 - - - - - -
                            材質 表面:SUS430 表面:SUS430 SUS304 SUS430 - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1個 1枚 1枚 - 1個 1枚 - -

                            ステンレスカブセ天板(ハニカム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました