(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダーフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダーフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,659円
税込単価
4,025円

作業台天板に取り付けて、ディスクグラインダーを1台引掛けることができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    124
  • 奥行 (mm):
    70
  • 高さ (mm):
    61
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    作業用フック
  • カラー:
    アイボリー
  • JANコード:
    4549347129839
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKK-TF

1個

4個

3,659( 4,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台天板に取り付けて、ディスクグラインダーを1台引掛けることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダーフックの型番CKK-TFのページです。
型番CKK-TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダーフック

サンダーフック

    ドライバーフック

    ドライバーフック

      ステンレス天板(SUS304)

      ステンレス天板(SUS304)

        軽量用天板

        軽量用天板

          ステンレスカブセ天板(パーチクル)

          ステンレスカブセ天板(パーチクル)

            下棚 HLT型

            下棚 HLT型

              作業台 オプション天板(軽量用)

              作業台 オプション天板(軽量用)

                ステンレスカブセ天板(ハニカム)

                ステンレスカブセ天板(ハニカム)

                  作業台用オプション移動脚セット

                  作業台用オプション移動脚セット

                    ステンレス天板(SUS430)

                    ステンレス天板(SUS430)

                      ステンレス天板(R付)

                      ステンレス天板(R付)

                        作業台用上棚板

                        作業台用上棚板

                          上棚 YUR-B型 側面取付用

                          上棚 YUR-B型 側面取付用

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 トラスコ中山
                            通常価格 3,659円 3,404円 42,200円 11,577円 24,060円 7,105円 12,646円 20,482円 23,682円 23,271円 27,059円 25,746円 8,211円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 124 200 - - - - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 70 80 - - - 250 - - - - - 250 260
                            高さ (mm) 61 63 - - - 30 - - - - - 450 385
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            サンダーフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました