(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コボレ止め(間口用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KK-1200WKI
コボレ止め(間口用) コボレドメ(マグチヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,024円
税込単価
5,526円

【特長】・小物等が天板から落下するのを防ぎます。・後付け可能。取付けは天板に差...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

KK-1200WKI 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

KK-1200WKI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
適合作業台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-1200WKI

1199
4549347129785
W1200mm用
1個

4個

5,024( 5,526円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物等が天板から落下するのを防ぎます。
・後付け可能。取付けは天板に差し込んで、ノブで締めるだけの簡単取り付け。
・適合作業台:全ての作業台に取付できます。
・取り付け可能板厚:42mm迄

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コボレ止め(間口用)の型番KK-1200WKIのページです。
型番KK-1200WKIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コボレ止め(間口用)

コボレ止め(間口用)

    コボレ止め(奥行用)

    コボレ止め(奥行用)

      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

        作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

        作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

          作業台用オプション フリーハンガー

          作業台用オプション フリーハンガー

            ドライバーフック

            ドライバーフック

              作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

              作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                作業台用オプション 連結脚専用レンチ

                作業台用オプション 連結脚専用レンチ

                  作業台用オプション移動脚セット

                  作業台用オプション移動脚セット

                    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                      作業台用オプション ハンガーパネル

                      作業台用オプション ハンガーパネル

                        サンダーフック

                        サンダーフック

                          作業台用キャビネット 引き出し1段

                          作業台用キャビネット 引き出し1段

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 5,024円 5,783円 4,577円 5,506円 35,599円 3,404円 5,592円 1,734円 23,682円 8,364円 19,871円 3,659円 21,600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            カラー アイボリー アイボリー サカエグリーン サカエグリーン アイボリー/グリーン アイボリー サカエグリーン - - - サカエグリーン アイボリー -
                            内容量 1個 1セット(左右2個) - - 1台 1個 1パック(2個) 1個 1セット - 1台 1個 1台

                            コボレ止め(間口用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-1500WKI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード 適合作業台 内容量

                            5,397円

                            ( 5,937円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            14994549347129792W1500mm用-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました