(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KV-383PCSU4
中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) チュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,318円
税込単価
54,250円

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板。木製の天板の表面をステンレスで覆った天板...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KV-383PCSU4 解除

Loading...

図面

KV-383PCSU4/KV-383PCSU4I

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) KV-383PCSU4/KV-383PCSU4I図面

KV-493PCSU4/KV-493PCSU4I

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) KV-493PCSU4/KV-493PCSU4I図面

KV-593PCSU4/KV-593PCSU4I

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) KV-593PCSU4/KV-593PCSU4I図面

KV-693PCSU4/KV-693PCSU4I

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) KV-693PCSU4/KV-693PCSU4I図面

KV-703PCSU4/KV-703PCSU4I

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) KV-703PCSU4/KV-703PCSU4I図面

天板断面図

KV-383PCSU4/KV-383PCSU4I/KV-493PCSU4/KV-493PCSU4I/KV-593PCSU4/KV-593PCSU4I/KV-693PCSU4/KV-693PCSU4I/KV-703PCSU4/
KV-703PCSU4I

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-1中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

KV-383PCSU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KV-383PCSU4

900
600
グリーン
4549347131450
33
1台

1個

49,318( 54,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板。
木製の天板の表面をステンレスで覆った天板です。
静穏性にも優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)の型番KV-383PCSU4のページです。
型番KV-383PCSU4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

          TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

            軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

            軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                作業台 300Kgタイプ

                作業台 300Kgタイプ

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                          軽量作業台KSDタイプ

                          軽量作業台KSDタイプ

                            メーカー サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ 山金工業 ミスミ 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 49,318円 38,220円 46,691円 33,727円 50,639円 42,058円 24,358円 18,771円 39,190円 27,683円 60,625円 68,374円 31,577円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 - - - 740 740 740 740 740 - 740 740 900
                            均等荷重(kg) 1200 300 300 300 300 300 150 300 150 200 300 300 300
                            天板材質 ステンレス - - - ポリ化粧 - - - メラミン化粧 - ポリ化粧 リノリューム張 リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KV-383PCSU4I
                            KV-493PCSU4
                            KV-493PCSU4I
                            KV-593PCSU4
                            KV-593PCSU4I
                            KV-693PCSU4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            49,318円

                            ( 54,250円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600アイボリー454934713146733-

                            78,498円

                            ( 86,348円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750グリーン454934713150446-

                            78,498円

                            ( 86,348円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750アイボリー454934713151146-

                            73,354円

                            ( 80,689円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750グリーン454934713152856-

                            73,354円

                            ( 80,689円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750アイボリー454934713153556-

                            94,251円

                            ( 103,676円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800750グリーン454934713154264-

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました