(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,655円
税込単価
169,021円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    2400
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    SUS430
  • 天板サイズ(mm):
    2400×1100×30
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12×P1.75
  • 質量(kg):
    75
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUS4-2411HCW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 外形図

規格表

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 規格表

図面

SUS4-2411HC/SUS4-2411HCW

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-1大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS4-2411HCW

ホワイト
4549347134758

1個

153,655( 169,021円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

SUS4-2411HCWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)の型番SUS4-2411HCWのページです。
型番SUS4-2411HCWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

    軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

      軽量作業台KDタイプ

      軽量作業台KDタイプ

        軽量作業台KKタイプ 組立式

        軽量作業台KKタイプ 組立式

          軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

          軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

            軽量作業台KSタイプ(移動式)

            軽量作業台KSタイプ(移動式)

              軽量作業台KSDタイプ

              軽量作業台KSDタイプ

                ソーホースセット(2台入)

                ソーホースセット(2台入)

                  大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                  大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                      中量作業台CBタイプ 移動式

                      中量作業台CBタイプ 移動式

                        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                          軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                          軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ E-Value サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 153,655円 41,635円 32,446円 27,389円 24,343円 30,141円 31,577円 3,285円 70,144円 49,498円 43,059円 27,182円 39,718円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 2400 - - - - - - 635 1800 - - - -
                            奥行 (mm) 1100 - - - - - - 435 1200 600 - - -
                            高さ (mm) 740 740 900 740 740 740 900 730 740 740 740 - 740
                            均等荷重(kg) 500 400 350 350 300 200 300 30 500 350 300 150 400

                            大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました