(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-096SU3N
軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-096SU3N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,626円
税込単価
56,789円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KK-096SU3N 解除

Loading...

KK-096SU3N の仕様・寸法情報

商品情報

図面

KK-096SU3DN/KK-096SU3N/KK-096SU3NI/KK-096SU4DN/KK-096SU4N/KK-096SU4NI

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-096図面

KK-127SU3DN/KK-127SU3N/KK-127SU3NI/KK-127SU4DN/KK-127SU4N/KK-127SU4NI

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-127図面

KK-187SU3DN/KK-187SU3N/KK-187SU3NI/KK-187SU4DN/KK-187SU4N/KK-187SU4NI

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-187図面

KK-189SU3DN/KK-189SU3N/KK-189SU3NI/KK-189SU4DN/KK-189SU4N/KK-189SU4NI

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-189図面

天板断面図

KK-096SU3DN/KK-096SU3N/KK-096SU3NI/KK-127SU3DN/KK-127SU3N/KK-127SU3NI/KK-187SU3DN/KK-187SU3N/KK-187SU3NI/
KK-189SU3DN/KK-189SU3N/KK-189SU3NI

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-□SU3天板断面図

KK-096SU4DN/KK-096SU4N/KK-096SU4NI/KK-127SU4DN/KK-127SU4N/KK-127SU4NI/KK-187SU4DN/KK-187SU4N/KK-187SU4NI/
KK-189SU4DN/KK-189SU4N/KK-189SU4NI

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 KK-□SU4天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-096SU3N

900
600
グリーン
4549347130293
23

1個

51,626( 56,789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

KK-096SU3Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様の型番KK-096SU3Nのページです。
型番KK-096SU3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

    大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

      軽量作業台KKタイプ 組立式

      軽量作業台KKタイプ 組立式

        軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

        軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

          軽量作業台KDタイプ

          軽量作業台KDタイプ

            軽量作業台KSタイプ(移動式)

            軽量作業台KSタイプ(移動式)

              軽量作業台KSDタイプ

              軽量作業台KSDタイプ

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                  軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                  軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                    軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                    軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                      大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)

                        中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                        中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

                          軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                          軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 41,635円 153,655円 27,389円 24,343円 32,446円 30,141円 31,577円 39,718円 34,753円 37,176円 70,144円 49,318円 27,182円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 900 740 900 740 740 740 740 740 -
                            均等荷重(kg) 400 500 350 300 350 200 300 400 350 300 500 1200 150
                            天板材質 ステンレス ステンレス リノリューム張 リノリューム張 リノリューム張 - リノリューム張 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-096SU3DN
                            KK-096SU3NI
                            KK-096SU4DN
                            KK-096SU4N
                            KK-096SU4NI
                            KK-127SU3DN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 質量
                            (kg)

                            51,626円

                            ( 56,789円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600ダークグレー454934713028623

                            51,626円

                            ( 56,789円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600アイボリー454934713030923

                            41,635円

                            ( 45,799円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600ダークグレー454934713024823

                            41,635円

                            ( 45,799円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600グリーン454934713025523

                            41,635円

                            ( 45,799円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600アイボリー454934713224223

                            65,193円

                            ( 71,712円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750ダークグレー454934713038532

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました