(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-69HCSU4I
軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) チュウリョウサギョウダイ

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) KK-69HCSU4I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,233円
税込単価
77,256円

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板が新登場。均等荷重(kg):400。天板は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KK-69HCSU4I 解除

Loading...

KK-69HCSU4I の仕様・寸法情報

商品情報

図面

KK-38HCSU4/KK-38HCSU4I

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) KK-38HCSU4/KK-38HCSU4I図面

KK-49HCSU4/KK-49HCSU4I

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) KK-49HCSU4/KK-49HCSU4I図面

KK-59HCSU4/KK-59HCSU4I

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) KK-59HCSU4/KK-59HCSU4I図面

KK-69HCSU4/KK-69HCSU4I

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) KK-69HCSU4/KK-69HCSU4I図面

KK-70HCSU4/KK-70HCSU4I

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) KK-70HCSU4/KK-70HCSU4I図面

天板断面図

KK-38HCSU4/KK-38HCSU4I/KK-49HCSU4/KK-49HCSU4I/KK-59HCSU4/KK-59HCSU4I/KK-69HCSU4/KK-69HCSU4I/KK-70HCSU4/KK-70HCSU4I

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-69HCSU4I

1800
750
アイボリー
4549347130446
48

1個

70,233( 77,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板が新登場。
均等荷重(kg):400。
天板は軽量タイプとの組み合わせですが、重量タイプも可能です。
※その場合はお問い合わせ下さい。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

KK-69HCSU4Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)の型番KK-69HCSU4Iのページです。
型番KK-69HCSU4Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

    軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

      中量作業台CSタイプ

      中量作業台CSタイプ

        軽量作業台KKタイプ

        軽量作業台KKタイプ

          中量作業台CBタイプ 移動式

          中量作業台CBタイプ 移動式

            軽量作業台KDタイプ

            軽量作業台KDタイプ

              軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

              軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                  TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

                  TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

                    軽量立作業台KDタイプ

                    軽量立作業台KDタイプ

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                        軽量作業台KSDタイプ

                        軽量作業台KSDタイプ

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                          通常価格 39,718円 34,753円 28,001円 22,039円 43,059円 32,446円 42,094円 18,110円 51,094円 26,623円 60,625円 31,577円
                          通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目  
                          商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                          高さ (mm) 740 740 740 740 740 900 840 740 740 900 740 900
                          均等荷重(kg) 400 350 500 350 300 350 200 300 300 350 300 300
                          天板材質 ステンレス ステンレス - - - リノリューム張 - スチール ポリ化粧 - ポリ化粧 リノリューム張
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                          A
                          アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                          Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                          A
                          納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                          Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                          A
                          3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KK-49HCSU4
                          KK-49HCSU4I
                          KK-59HCSU4
                          KK-59HCSU4I
                          KK-70HCSU4
                          KK-70HCSU4I
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 質量
                          (kg)

                          59,848円

                          ( 65,833円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1200750グリーン454934713034735

                          59,848円

                          ( 65,833円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1200750アイボリー454934713035435

                          61,116円

                          ( 67,228円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1500750グリーン454934713036142

                          61,116円

                          ( 67,228円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1500750アイボリー454934713037842

                          80,073円

                          ( 88,080円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          1800900グリーン454934713045357

                          80,073円

                          ( 88,080円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          1800900アイボリー454934713046057

                          軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました